Wsparcie Czujników Przemysłowych
Wsparcie Ochrony przed wybuchem

Nowe przekaźniki bezpieczeństwa systemu K na wszelki wypadek

2016-07-25

K-System Safety Relays
Najnowsze przekaźniki bezpieczeństwa systemu K firmy Pepperl+Fuchs są 1-kanałowe, zasilane z pętli i zapewniają potrójną redundancję.

Wyjątkowa niezawodność i efektywność, długie okresy między testami kontrolnymi, odporność na impulsy testowe wielu systemów ESD i DCS — to tylko kilka z wielu zalet nowych przekaźników bezpieczeństwa firmy Pepperl+Fuchs. Nowe moduły są wynikiem bliskiej współpracy z klientami i renomowanymi producentami systemów DCS i ESD. Nowe moduły interfejsu, będące częścią uznanego systemu K, zostały zaprojektowane na bazie wiedzy i doświadczeń zdobytych w ciągu ich 25-letniej eksploatacji w branży automatyki przemysłowej.


Maksymalne bezpieczeństwo i niezawodność dzięki potrójnej redundancji

Niezawodne wyłączenie awaryjne lub aktywacja systemu bezpieczeństwa są niezbędne do ochrony personelu i urządzeń, zwłaszcza w przypadku zastosowań związanych z bezpieczeństwem. Właśnie dlatego nasze przekaźniki bezpieczeństwa mają konstrukcję 1oo3 (1 z 3), wykorzystującą trzy redundantne zestyki. W porównaniu z pojedynczym zestykiem z mechanicznym sprzężeniem konstrukcja 1oo3 ma znaczną przewagę zwiększając pewność zadziałania. Jeśli pojedynczy zestyk z mechanicznym sprzężeniem ulegnie uszkodzeniu, sterowanie urządzeniem obiektowym zostanie przerwane. W przypadku konstrukcji 1oo3 jeden lub nawet dwa zestyki mogą ulec uszkodzeniu bez przerwania pracy urządzeń obiektowych. Te funkcje, w połączeniu z poziomem nienaruszalności bezpieczeństwa SIL 3 i certyfikatem ATEX dla strefy 2, gwarantują maksymalną niezawodność instalacji procesowej.


Twój specjalista do spraw bezpieczeństwa

Dzięki osobnym modelom dedykowanym do obsługi trybów DTS (wyłączenie zasilania włącza funkcję bezpieczeństwa) i ETS (włączenie zasilania włącza funkcję bezpieczeństwa), nowe przekaźniki bezpieczeństwa systemu K są bardzo ekonomiczne — można wybrać odpowiedni przekaźnik bezpieczeństwa do określonego zastosowania, które będzie zawierał tylko potrzebne funkcje. Dzięki wykorzystaniu istniejących wejść testu sprawdzającego można także wydłużyć czas pomiędzy testami sprawdzającymi dla modułów przekaźników. Nowe przekaźniki bezpieczeństwa będą stanowić kapitał w budżecie PFD (prawdopodobieństwo uszkodzenia na przywołanie) dzięki długiemu czasowi pomiędzy testami sprawdzającymi, który wynosi 32 lata dla DTS i 10 lat dla ETS.


Łatwe testy kompatybilności

Przekaźniki bezpieczeństwa systemu K są 1-kanałowe, zasilane z pętli i mają wejścia testowe do testów sprawdzających wszystkich wyjść przekaźnikowych. Obwód wejściowy jest identyczny w każdym urządzeniu. Jeśli jedno urządzenie jest kompatybilne z kartą wejść cyfrowych (DO) systemu sterowania, wszystkie inne moduły nowych przekaźników bezpieczeństwa również są kompatybilne. Zmiany lub modyfikacje obwodu wejściowego można w łatwy sposób zastosować do całej rodziny produktów.


Najważniejsze cechy przekaźnika bezpieczeństwa systemu K

  • Konstrukcja 1oo3 (1 z 3) oferuje lepszą dostępność w porównaniu z pojedynczym zestykiem ze sprzężeniem mechanicznym.
  • Dostępne są wersje DTS (wyłączenie zasilania włącza funkcję bezpieczeństwa) oraz ETS (włączenie zasilania włącza funkcję bezpieczeństwa), każda z możliwością przełączenia prądu do 5 A (wersja 20 mm) lub do 3 A (wersja 12,5 mm).
  • Długie okresy między testami sprawdzającymi: 32 lata dla DTS, 10 lat dla ETS
  • Odporność na impulsy testowe wielu systemów ESD i DCS oraz wysoka sprawność
  • Wejścia są kompatybilne z kartami wejść cyfrowych (DO) używanymi w wielu systemach ESD i DCS.

e-news

Zasubskrybuj nasz biuletyn i regularnie otrzymuj wiadomości oraz ciekawe informacje ze świata automatyki.

Subskrybuj