Wsparcie Czujników Przemysłowych
Wsparcie Ochrony przed wybuchem

Technologia połączeń do zastosowań w robotyce

Zastosowanie

Roboty są używane w niemal wszystkich sektorach przemysłu, w których praca jest zbyt trudna, niebezpieczna lub niezdrowa dla człowieka. Podczas swojego okresu eksploatacji każdy robot wykonuje miliony powtarzających się czynności i przenosi bardzo ciężkie ładunki. Skomplikowane linie produkcyjne wymagają bardziej złożonych sekwencji ruchu pojedynczych robotów obejmujących ekstremalne ruchy skrętne i obroty. Ruchy te zwiększają zapotrzebowanie na odpowiednią technologię połączeń, która zasila robota i gwarantuje prawidłową wymianę danych.


Cel

Wydajność poszczególnych elementów jest kluczowa w wysoce zautomatyzowanych procesach produkcyjnych. Niezawodne zasilanie i niezakłócona wymiana danych są szczególnie istotne. Używana technologia połączeń musi być zaprojektowana tak, aby sprostać określonym wymaganiom zastosowań w robotyce. Technologia ta musi wytrzymywać ekstremalne napięcia mechaniczne i wykazywać doskonałą odporność na wysokie temperatury, oleje i chemikalia. Technologia połączeń musi być dostosowana do pracy na ograniczonej przestrzeni oraz do wymagań związanych z określonym zastosowaniem. Produkcja dostosowana do potrzeb klienta jest najważniejsza.


Rozwiązanie

Firma Pepperl+Fuchs oferuje specjalnie dostosowane portfolio produktów połączeniowych do zastosowań w robotyce.
Firma Pepperl+Fuchs oferuje specjalnie dostosowane portfolio produktów połączeniowych do zastosowań w robotyce.

Specjalnie dostosowane portfolio produktów połączeniowych do zastosowań w robotyce oferuje wysoce elastyczne kable skrętne do zastosowania w prowadnikach kablowych. W produktach wykorzystywane się wytrzymałe kable PUR-R odporne na działanie temperatur w zakresie od -25 do +80°C. W przewodach prowadzonych w prowadnikach rozwiązanie to pozwala przetrwać kablom co najmniej 10 milionów cykli oraz 10 milionów skręceń w zakresie ± 360° na metr. Kable mogą zostać dostosowane do indywidualnych potrzeb ze stopniami ochrony nawet do IP69. Certyfikat UL pozwala stosować je na terenie USA.


Korzyści

Niezwykle trwałe kable PUR-R firmy Pepperl+Fuchs znacznie zmniejszają ryzyko wystąpienia awarii maszyny i urządzenia, zwiększając bezpieczeństwo procesu i pozwalając na zrównoważoną redukcję kosztów eksploatacji.


W skrócie

  • Wysoka wytrzymałość w prowadnikach kablowych obliczona na 10 milionów cykli pracy oraz 10 milionów skręceń w zakresie ± 360° na metr
  • Certyfikat UL do użytku w USA
  • Odporność na temperatury od -25 do +80°C
  • Bezhalogenowy płaszcz PUR zapewniający niezwykłą trwałość
  • Stopień ochrony do IP69
  • Elastyczność dzięki produkcji dostosowanej do potrzeb
  • Zawsze dostępne długości standardowe