Requirements in the process valve market are demanding. Some solutions require explosion protection, while others require a compact design, and still others have to withstand harsh conditions in outdoor environments. To meet these requirements, Pepperl+Fuchs offers a range of open solutions for valve position signaling. In addition to the F31/F31K and F31K2 product families, our portfolio is completed by the compact F25.
Małe siłowniki zaworów wymagają użycia kompaktowych, trwałych i elastycznych czujników indukcyjnych. Model F25 to otwarte rozwiązanie do sygnalizowania położenia zaworu, które jest montowane bezpośrednio na siłowniku i wykrywa, czy zawory przepustnicowe są otwarte czy zamknięte. Produkt zapewnia maksymalną elastyczność — możliwość wybrania połączenia poprzez kabel, wtyczkę lub złączę, szeroki wybór siłowników oraz kompletna gama akcesoriów pozwala optymalnie dostosować urządzenie do danego procesu.
Korzyść dla klienta: maksymalna elastyczność i szeroki zakres możliwych zastosowań.
Doskonale widoczne diody LED umieszczone w rogach zapewniają optymalne wyświetlanie statusu zasilania i czujnika dostosowane do danego procesu. Innowacyjna i przystępna koncepcja „Puck+Beacon” zapewnia wyraźnie widoczne położenie zaworu.
Korzyść dla klienta: uproszczona diagnostyka na obiekcie i widoczne z daleka położenie zaworu.
Model F25 zapewnia wysoki poziom kompatybilności ze względu na możliwość łatwego zintegrowania ze wszystkimi powszechnie używanymi układami sterowania. Pozwala na to rozwiązanie firmy Pepperl+Fuchs, które łączy technologię indukcyjnych czujników bezdotykowych z wyjściami o bardzo niskim napięciu. Innymi słowy, połączono korzyści technologii indukcyjnego czujnika bezdotykowego z funkcjonalnością przełączników mechanicznych, które zużywają minimalne ilości energii po wyłączeniu. Dzięki temu nie ma potrzeby przeprowadzania kosztownych modyfikacji istniejących systemów.
Korzyść dla klienta: model F25 łączy zalety układów elektrycznych i mechanicznych w jednym otwartym rozwiązaniu.
Model F25 umożliwia łatwy i wygodny montaż — wystarczy tylko kilka czynności. Śruby niewypadające w modelu F25K oraz obudowa ochronna zgodna z koncepcją „Puck+Beacon” pozwalają na oszczędność czasu i pieniędzy.
Korzyść dla klienta: szybki i łatwy montaż, maksymalna wygoda.
Nowa seria F25 wyróżnia się niezawodnością i trwałą konstrukcją, a także stopniem ochrony IP67. Trwałość podkreśla wzmocniona plastikowa obudowa.
Korzyść dla klienta: odpowiednie do stosowania w trudnych warunkach otoczenia na zewnątrz pomieszczeń.