W strefach zagrożonych wybuchem magistrale fieldbus wymagają stosowania infrastruktury zapewniającej odpowiednią ochronę przed zapłonem. Najważniejsze metody ochrony znajdziesz w tabeli poniżej. Każdą z metod można zastosować do całego segmentu albo do jego części, na przykład magistrali lub odgałęzień.
Ochrona | Ochrona przed zapłonem | Zastosowano w | Atrybuty |
Mechaniczna | Ochrona typu Ex e | Obszary Zone | Ochrona przed przypadkowym przerwaniem obwodu. Taka sama jak w każdej instalacji elektrycznej, np. w oprawach oświetleniowych, silnikach itp. Umożliwia stosowanie długich kabli i dużej liczby urządzeń. |
Zabezpieczenie przed wybuchem Okablowanie o ograniczonej emisji | Obszary Division | ||
Elektryczna | Iskrobezpieczeństwo (Ex i) | Obszary Zone i Division | Dozwolona praca w strefie zagrożonej wybuchem. Do stosowania z krótszymi kablami. Do wszystkich stref zagrożonych wybuchem |
*) Do niektórych skrzynek przyłączeniowych dla sieci procesowych stosuje się obudowy ognioszczelne, choć w przypadku komponentów FieldConnex® nie ma takiej konieczności.
Tam, gdzie zgodnie ze standardowymi procedurami zleceniu prac musi towarzyszyć zezwolenie na pracę w strefie zagrożonej wybuchem użytkownicy często decydują się na mechaniczne zabezpieczenia przed zapłonem.
W tych wskazówkach projektowania znajdziesz omówienie różnych aspektów procesu planowania infrastruktury fieldbus ze szczególnym naciskiem na strefy zagrożone wybuchem: obszary Division i Zone. Pobierz ten bezpłatny dokument ułatwiający planowanie i tworzenie segmentów magistrali fieldbus na potrzeby systemu automatyzacji procesów...
Konserwacja urządzeń bez zezwolenia na pracę w strefie zagrożonej wybuchem jest możliwa tylko wtedy, gdy odgałęzienie oraz połączenie z urządzeniem zostało zainstalowane w sposób iskrobezpieczny (Ex i) lub wykorzystuje okablowanie polowe o ograniczonej emisji. W przypadku dużej liczby urządzeń i znacznej długości przewodów wymagana moc jest jednak zbyt duża, aby zachowanie iskrobezpieczeństwa było technicznie możliwe.
Odpowiednie wymagania spełnia koncepcja długich magistrali dużej mocy. Magistrala dostarcza zasilanie o napięciu do 31 V i natężeniu 500 mA, co wymaga zastosowania mechanicznych środków ochrony przed zapłonem, podobnych do tych, które stosuje się w oświetleniu elektrycznym oraz silnikach elektrycznych. Rolę bariery iskrobezpiecznej pełni urządzenie przyłączeniowe zamontowane w skrzynce przyłączeniowej dla sieci procesowych w pobliżu urządzenia docelowego. Można zamontować do czterech urządzeń przyłączeniowych na każdy segment, co pozwala zasilać i chronić do 31 urządzeń (tyle, ile wynosi standard dla magistrali fieldbus).
Korzyści:
Pobierz i zainstaluj bezpłatne oprogramowanie, które ułatwia planowanie instalacji zasilaczy i urządzeń przyłączeniowych przeznaczonych do użytku w strefach zagrożonych wybuchem. Za jego pomocą sprawdzisz, czy planowana instalacja fieldbus będzie działać zgodnie ze specyfikacją...
Ilustracje ukazujące wszystkie metody instalacji z ochroną przed zapłonem i bez oraz odpowiednie produkty znajdziesz na liście produktów FieldConnex®.