Robotic applications using interchangeable tools move at high speeds with rapid movement and rotation. Traditional solutions with drag chains or slip rings lack the required flexibility for this automation technology. The Wireless Inductive System (WIS) from Pepperl+Fuchs masters these challenges by enabling noncontact connectivity where no fixed connections are possible.
The new WIS 2 offers improved performance with an even higher power transmission of 12 watts. A longer 7 mm distance between the primary and secondary transmitter provides significant tolerance to axial misalignment.
Bezprzewodowe systemy indukcyjne działają na zasadzie sprzężenia indukcyjnego i składają się z nadajnika sygnału pierwotnego i przetwornika sygnału wtórnego. W celu emisji energii po stronie nadrzędnej wytwarzane jest indukcyjne pole naprzemienne. Jeśli obwód sygnału wtórnego wystąpi w tym obszarze, przesyłana energia jest wystarczająca do zadziałania czujników przemysłowych, takich jak czujniki indukcyjne, optyczne lub pojemnościowe, zamontowanych bezpośrednio przy ruchomych częściach maszyny. Stany sygnałów czujników są przesyłane do strony nadrzędnej za pomocą pojedynczych impulsów transmisyjnych i dostosowywane do sterowania systemem.