|
Monitor regulacji prędkości obrotowej w obudowie o grubości 6 mm z funkcją blokady ponownego uruchomienia
|
Seria kondycjonerów sygnału SC-System firmy Pepperl+Fuchs może być teraz jeszcze bardziej wszechstronna: pojedynczy monitor prędkości obrotowej o szerokości instalacji 6 mm przetwarza cyfrowe sygnały wejściowe ze wszystkich czujników binarnych znajdujących się obecnie na rynku i jest wyposażony w blokadę ponownego uruchomienia … (listopad 2016 r., PR-2016-29070PA-ENG)
|
|
|
Inteligentny system HMI dla obszarów niebezpiecznych
|
Wraz z rosnącą digitalizacją i wprowadzeniem sieci systemów automatyzacji, znaczenie systemów opartych na HMI rośnie również w zakresie automatyzacji procesów. VisuNet GXP firmy Pepperl+Fuchs reprezentuje nową generację inteligentnych rozwiązań typu cienki klient — innowacyjnych i doskonale dostosowanych do szczególnych wymagań Przemysłu 4.0 … (listopad 2016 r., PR-2016-29065PA-ENG)
|
|
|
Bezprzewodowy system indukcyjny (Wireless Inductive System — WIS) 2 do bezprzewodowego podłączania czujników
|
Nowy system WIS 2 to idealny sposób na to, aby firma Pepperl+Fuchs uzupełniła swoją ofertę bezprzewodowych połączeń czujników z ruchomymi częściami maszyny w ramach systemu o wyższej wydajności. System WIS 2 jest używany zarówno do przesyłania sygnału, jak i do zasilania czujników podłączonych do drugiej strony, co powoduje, że przewody końcowe i pierścienie ślizgowe podatne na zużycie są zbędne… (listopad 2016 r., PR-2016-28997FA-ENG)
|
|
|
Informacje z poziomu urządzeń polowych dla rozwiązań I4.0
|
Firma Pepperl+Fuchs przedstawi na targach SPS IPC Drives cztery rozwiązania służące do przekazywania informacji z poziomu urządzeń polowych, które są nie tylko bardziej szczegółowe, ale również dostępne dla innych poziomów automatyzacji, a także dla zintegrowanej komunikacji w ramach Przemysłu 4.0. Jest to możliwe bez wpływu na hierarchię automatyzacji… (listopad 2016 r., PR-2016-28995FA-ENG)
|
|
|
Laserowe czujniki triangulacyjne i czujniki wizyjne doskonale połączone w jednym urządzeniu
|
Laserowe czujniki triangulacyjne z serii SmartRunner łączą w sobie wyjątkowo precyzyjny laserowy czujnik triangulacyjny i czujnik wizyjny w jednym kompaktowym urządzeniu. Te gotowe do użycia urządzenia typu Plug&Play firmy Pepperl+Fuchs są fabrycznie zoptymalizowane pod kątem określonego obszaru pracy … (listopad 2016 r., PR-2016-29061FA-ENG)
|
|
|
Wieloprotokołowy moduł we/wy Ethernet z wtyczką zasilania
|
Nowe moduły we/wy Ethernet firmy Pepperl+Fuchs obsługują wszystkie popularne protokoły Ethernet, takie jak PROFINET, Ethernet IP i EtherCAT. Wtyczka M12 kodowana w standardzie L, zgodna z nowo zdefiniowaną przez PNO koncepcją połączenia zasilania, zasila podłączone urządzenia prądem o natężeniu do 16 A bez dodatkowych wymagań związanych z instalacją … (listopad 2016 r., PR-2016-28990FA-ENG)
|
|
|
Monitorowanie położenia zaworu za pomocą solidnego rozwiązania do zastosowań zewnętrznych F31K2 z certyfikatem dla stref zagrożonych wybuchem gazu i pyłu 2/22
|
Podwójny czujnik indukcyjny F31K2 jest częścią oferty firmy Pepperl + Fuchs, w której dostępne są otwarte rozwiązania do monitorowania położenia zaworów siłowników ćwierćobrotowych. W przypadku tylko dwóch aktywatorów wszystkie średnice trzpieni są dostępne w wersjach do 90 mm, co sprawia, że dodatkowe zestawy montażowe i regulacja mechaniczna są zbędne … (listopad 2016 r., PR-2016-30698FA-ENG)
|
|
|
F25 — nowe, otwarte rozwiązanie o kompaktowej konstrukcji doskonale pasuje do wykrywania pozycji zaworów na małych siłownikach i ręcznych zaworów
|
Najnowsza generacja podwójnych czujników F25 firmy Pepperl+Fuchs, lidera na rynku rozwiązań otwartych do wykrywania położenia zaworów za pomocą czujników indukcyjnych, monitoruje położenie zaworów ręcznych i małych siłowników przy użyciu technologii bezdotykowej … (listopad 2016 r., PR-2016-30696FA-ENG)
|
|
|
Indukcyjne 2-żyłowe czujniki DC z minimalnym prądem przepuszczanym
|
Czujniki indukcyjne działają bez kontaktu fizycznego, w związku z czym nie ulegają zużyciu i są bardziej popularne niż kiedykolwiek wcześniej. Niemniej jednak w wielu zastosowaniach wyłączniki krańcowe ze stykami mechanicznymi są nadal używane. Technologie łączące zalety czujników indukcyjnych z zaletami przełącznika mechanicznego stanowią najlepsze rozwiązanie … (listopad 2016 r., PR-2016-30702FA-ENG)
|
|
|
Firma Pepperl+Fuchs łączy siły z ecom instruments — pionierem w dziedzinie ochrony mobilnej przed wybuchem
|
Mannheim, 24 października 2016 roku — Pepperl+Fuchs, jedna z czołowych światowych firm zajmujących się ochroną przed wybuchami, z zastosowaniem iskrobezpieczeństwa oraz czujników przemysłowych, ogłosiła dzisiaj przejęcie firmy ecom instruments GmbH, lidera rynku przemysłowych urządzeń mobilnych, przeznaczonych do użytku w strefach zagrożonych wybuchem … (październik 2016 r., PR-2016-29969PA-ENG)
|
|
|
Szeroka gama produktów do zastosowań związanych z kolektorami
|
W obszarach zagrożonych wybuchem różnorodność zastosowań jest prawie nieograniczona. Pepperl+Fuchs oferuje optymalne rozwiązania spełniające praktycznie wszystkie wymagania dzięki szerokiej ofercie komponentów zabezpieczonych przed eksplozją i dostosowanych do indywidualnych potrzeb systemów. (październik 2016 r.; PR-2016-29520PA)
|
|
|
Sensorik 4.0®: Usługi czujników oparte na chmurze — przemysłowy czujnik w Internecie rzeczy
|
Dzięki wykorzystaniu sieci i Internetu dane z wielu czujników rozłożonych na dużych odległościach mogą być przetwarzane centralnie i przygotowywane do dalszego przetwarzania. Firma Pepperl+Fuchs przedstawia połączenia czujników z różnymi platformami chmury w parku rozwiązań … (kwiecień 2016 r.; PR-2016-21094FA)
|
|
|
Nowa przyszłościowa architektura produktów poszerzyła się o wariant opracowany specjalnie dla rynku amerykańskiego
|
Firma Pepperl+Fuchs wprowadza nową serię R103. Stanowi ona uzupełnienie nowej, udanej generacji kompaktowych czujników fotoelektrycznych, które są już dostępne na rynku — są to serie R100 i R101. Konstrukcje nowego wariantu wykorzystuje koncepcję montażową rozpowszechnioną w Stanach Zjednoczonych z gwintem M18 z przodu … (kwiecień 2016 r.; PR-2016-21088FA-ENG)
|
|
|
Bezpieczne monitorowanie pozycji i ruchu
|
Moduł regulacji prędkości KE4 i monitor firmy Pepperl+Fuchs umożliwiają bezpieczne, jednoczesne monitorowanie prędkości i położenia. Kompaktowe rozwiązanie oferuje liczne interfejsy i protokoły do uniwersalnego zastosowania w szeregu architektur bezpieczeństwa, w tym AS-Interface … (kwiecień 2016 r.; PR-2016-20615FA-ENG)
|
|
|
Kompaktowy czujnik ultradźwiękowy wykonany ze solidnej stali nierdzewnej — urządzenia z certyfikatem EHEDG do zastosowań higienicznych
|
Model UMB800 firmy Pepperl+Fuchs to najmniejszy na świecie czujnik ultradźwiękowy wykonany ze stali nierdzewnej. Jest w całości wykonany z materiałów zgodnych z FDA. Duży zakres wykrywania i kompaktowa konstrukcja oferują nowe możliwości w zakresie automatyzacji w środowiskach wymagających zachowania higieny … (kwiecień 2016 r.; PR-2015-15820FA-ENG)
|
|
|
Wyjątkowo inteligentne rozwiązania dla Przemysłu 4.0
|
Celem jest zaoferowanie użytkownikom rozwiązań, które sprostają wszystkim wyzwaniom związanym z Przemysłem 4.0. Biorąc to pod uwagę, firma Pepperl+Fuchs ma wiodącą pozycję w zakresie opracowywania innowacyjnych technologii. Najnowszy przykład jest obecnie prezentowany na targach Hannover Messe: inteligentne rozwiązanie typu cienki klient z nowym oprogramowaniem RM Shell 4.1 … (kwiecień 2016 r.; PR-2016-21276PA-ENG)
|
|
|
Wyposażenie do ochrony urządzeń elektrycznych przed wybuchem
|
Firma Pepperl+Fuchs otrzymała status „kwalifikowanego potencjalnego dostawcy” firmy TOTAL S.A., firmy z branży naftowo-gazowej czwartej na świecie pod względem wielkości, która działa w ponad 130 krajach. Zakres kwalifikacji obejmuje skrzynki połączeniowe, panele sterownicze i elementy instalacji elektrycznych używane w strefach niebezpiecznych … (kwiecień 2016 r.; PR-2016-21273PA-ENG)
|
|
|
Elastyczny adapter WirelessHART
|
Firma Pepperl+Fuchs rozszerzyła swoją ofertę produktów WirelessHART o adapter BULLET WirelessHART. Adapter ten umożliwia przesyłanie danych, w tym pomiarów, diagnostyki i parametrów, z urządzeń polowych 4 mA … 20 mA i HART w ramach całkowicie bezprzewodowego procesu. (kwiecień 2016 r.; PR-2016-21269PA-ENG)
|
|