Wsparcie Czujników Przemysłowych
Wsparcie Ochrony przed wybuchem

Publikacje prasowe 2015

Lightweight Design with Extra-Large Display Lightweight Design with Extra-Large Display

In 2007, Pepperl+Fuchs launched the VisuNet remote monitors (RM)—the first network-based thin client solution for hazardous areas. The company has continued to develop this technology and is once again setting standards in the market with the VisuNet GXP and the latest RM Shell 4.0 firmware …

(November 2015; PR-2015-16132PA-ENG)

Hazardous Area Installations from Emergency Stop to Complex Control System Hazardous Area Installations from Emergency Stop to Complex Control System

Safe protection of humans and installed assets in hazardous areas is predicated on a multitude of international, regional and company-internal regulations and standards. In order to meet these requirements and find the most efficient control equipment for any specific application the world-wide located Solution Engineering Centers will supply the solution …

(November 2015; PR-2015-17515PA-ENG)

New Switch Amplifiers as 6 mm Signal Conditioners New Switch Amplifiers as 6 mm Signal Conditioners

The SC-System from Pepperl+Fuchs is a product family of signal conditioners for nonhazardous areas. The compact modules require little space in the switch cabinet, offer high-quality three-way-isolation, and are easy to install. The latest addition to the range is a single-channel switch amplifier, which is suitable for all commercially available binary sensors…

(November 2015; PR-2015-16562PA-ENG)

Pepperl+Fuchs Purge and Pressurization Solutions  Raise the Bar for the Process Automation Industry Pepperl+Fuchs Purge and Pressurization Solutions Raise the Bar for the Process Automation Industry

As the leaders in purging technology, Pepperl+Fuchs has combined the latest in technology and innovation to dramatically simplify operation of electrical components within hazardous locations, resulting in fully automatic, globally certified purging solutions – the Bebco EPS 5500 Series, and the all-new Bebco EPS 6500 Series …

(November 2015; SPS_6500)

Moduł silników G20 AS-Interface z bezpośrednim połączeniem Moduł silników G20 AS-Interface z bezpośrednim połączeniem

Wytrzymała obudowa modułu silnika G20 ma wysokość < 30 mm, dzięki czemu można ją łatwo zintegrować z listwą montażową. Zapewnia bezpośrednie połączenie dla dwóch silników rolkowych DC i dwóch skanerów przeciążonych torów. Rozwiązanie to nie wymaga prowadzenia kabli z listwy montażowej, co zmniejsza zakres wymaganych prac montażowych i umożliwia uzyskanie idealnej konstrukcji systemu …

(listopad 2015 r.; PR-2015-16057FA-ENG)

Innowacyjne funkcje i inteligentne funkcje połączone w innowacyjnej architekturze produktu Innowacyjne funkcje i inteligentne funkcje połączone w innowacyjnej architekturze produktu

Pepperl+Fuchs zaprezentuje serię R100 i R101 — nową generacją standardowych czujników fotoelektrycznych w kompaktowej konstrukcji — na targach SPS/IPC/DRIVES. Są to pierwsze serie, w których zastosowano nową, innowacyjną architekturę produktu i które łączą w sobie najnowocześniejsze technologie w kompaktowej przestrzeni …

(listopad 2015 r.; PR-2015-15949FA-ENG)

Głowica odczytu/zapisu UHF F192 dla dużych zakresów wykrywania Głowica odczytu/zapisu UHF F192 dla dużych zakresów wykrywania

Głowice odczytu/zapisu UHF firmy Pepperl+Fuchs działają niezawodnie nawet w trudnych warunkach otoczenia, zapewniając jednocześnie wysoki poziom elastyczności. Model F192 uzupełnia rodzinę produktów o swoje wyjątkowe właściwości, aby obsługiwać również zastosowania logistyczne w przyszłości i osiągnąć odległości odczytu przekraczające 2 m …

(listopad 2015 r.; PR-2015-15855FA-ENG)

Począwszy od poziomu urządzeń polowych i urządzeń mobilnych aż po MES i ERP Począwszy od poziomu urządzeń polowych i urządzeń mobilnych aż po MES i ERP

SmartBridge zapewnia dodatkową ścieżkę komunikacyjną z poziomu urządzenia polowego bez konieczności stosowania kosztownego okablowania lub wykonywania prac instalacyjnych. Pozwala to na wykorzystanie smartfonów lub tabletów jako wygodnych narzędzi operacyjnych oraz na udostępnianie danych z czujników i siłowników na poziomie MES i ERP.

(listopad 2015 r.; PR-2015-15824FA-ENG)

Mechanizmy linkowe i linkowe enkodery obrotowe Mechanizmy linkowe i linkowe enkodery obrotowe

Oferta enkoderów obrotowych firmy Pepperl+Fuchs charakteryzuje się modułową architekturą produktu. Oferta obejmuje szeroki wybór wariantów dla niemal każdego obszaru zastosowań. Optymalne skoordynowane komponenty oznaczają długą żywotność i zapewniają niezawodne procesy w zakresie liniowego pomiaru odległości i pozycjonowania.

(listopad 2015 r.; PR-2015-15822FA-ENG)

Kompaktowy czujnik ultradźwiękowy wykonany ze stali nierdzewnej Kompaktowy czujnik ultradźwiękowy wykonany ze stali nierdzewnej

Model UMB800 firmy Pepperl+Fuchs to najmniejszy na świecie czujnik ultradźwiękowy wykonany ze stali nierdzewnej. Jest w całości wykonany z materiałów zgodnych z FDA. Duży zakres wykrywania i kompaktowa konstrukcja oferują nowe możliwości w zakresie automatyzacji w środowiskach wymagających zachowania higieny …

(listopad 2015 r.; PR-2015-15820FA-ENG)

Monitorowanie położenia zaworu — otwarte rozwiązania ułatwiające montaż Monitorowanie położenia zaworu — otwarte rozwiązania ułatwiające montaż

Najnowsza generacja podwójnych czujników firmy Pepperl+Fuchs monitoruje położenie siłowników zaworów w niezawodnym i bezstykowym procesie. Te siłowniki zaworów są używane głównie do wykonywania ruchów obrotowych w zakresie złączy, zaworów i klap w zastosowaniach przemysłowych …

(czerwiec 2015 r., PR-2015-13103FA-ENG)

A Comprehensive Portfolio for a Variety of Applications A Comprehensive Portfolio for a Variety of Applications

The range of applications in potentially explosive areas is virtually limitless. Even for standard applications, completely different sets of requirements exist depending on industry sector and country-specific guidelines. With its comprehensive portfolio of explosion protection equipment, Pepperl+Fuchs can offer the right solution for all scenarios …

(June 2015, PR-2015-12763PA-ENG)

Remote-I/O-Systems Remote-I/O-Systems

Remote-I/O-Systems take into account the requirement to "gather" the input and output points in the field near the sensors and actuators. As a result, these systems are often installed in hazardous areas in Zone 2 or Zone 1 …

(June 2015, PR-2015-13210PA-ENG)

Just One Touch of a Button Just One Touch of a Button

With the new FieldConnex® fieldbus diagnostics handheld (FDH-1) from Pepperl+Fuchs, the quality assurance process for fieldbus installations is even easier. Whether you are using the quick check mode or the highly specialized features for experts, the FDH-1 is a universal tool for user-friendly fieldbus diagnostics in process automation …

(June 2015, PR-2015-13346PA-FieldConnex)

Everything from a Single Source Everything from a Single Source

Pepperl+Fuchs is renowned for its high-quality explosion protection products. Through its network of Solution Engineering Centers (SECs), the company, based in Mannheim in Germany, provides engineering solutions and tailor-made system solutions for customers all over the world …

(June 2015, PR-2015-12766PA-ENG)

Signal Conditioners for the SC-System: New Functions, Greater Convenience Signal Conditioners for the SC-System: New Functions, Greater Convenience

The 6-mm-wide signal conditioners for the SC-System from Pepperl+Fuchs are equipped with a bus system for providing the power supply and communicating fault messages, as well as a universal splitter and a millivolt measuring transmitter. With these two new modules, the extremely compact signal conditioners are now available for all analog measuring signals …

(June 2015, PR-2015-13212PA-ENG)

Szybciej, wyżej, dalej Szybciej, wyżej, dalej

Możliwość przesyłania danych bez przewodów lub sygnałów radiowych na odległościach do 300 metrów — bez minimalnej odległości i z prędkością 100 Mb/s: Komunikator optyczny LS682 znacznie przewyższa wydajność swoich konkurentów i otwiera nowe możliwości dla magazynów wysokiego składowania …

(kwiecień 2015 r., PR-2015-11578FA-ENG)

Liniowa różnorodność Liniowa różnorodność

Nowe linkowe enkodery obrotowe firmy Pepperl+Fuchs są dostępne w różnych wariantach z szeregiem interfejsów elektrycznych. Solidne magnetyczne enkodery obrotowe zapewniają rzetelne wyniki pomiarów …

(kwiecień 2015 r., PR-2015-11581FA-ENG)

Moduł KE5 AS-Interface z przednim złączem wciskanym Moduł KE5 AS-Interface z przednim złączem wciskanym

W jaki sposób moduł AS-Interface może być jeszcze lepszy? Poprzez zwiększenie wygody nawiązywania połączeń, przyspieszenie procesu instalacji i oszczędności miejsca w szafie sterowniczej — miejsca, które może być kosztowne. Centralny wyświetlacz cyfrowy jest łatwy do odczytania, nawet w ciemności …

(kwiecień 2015 r., PR-2015-10820FA-ENG)

Technologia połączeń dla rynku międzynarodowego Technologia połączeń dla rynku międzynarodowego

Niezależnie od poziomu zróżnicowania zastosowań w dziedzinie automatyzacji, wymagania dotyczące technologii połączeń są równie złożone. Zastosowania te są niezwykle zróżnicowane, począwszy od użytkowania w ogólnych warunkach mechanicznych/inżynieryjnych aż po technologię spawania oraz zastosowania zewnętrzne i mobilne …

(kwiecień 2015 r., PR-2015-10818FA-ENG)

Tablety i smartfony jako jednostki operacyjne i wyświetlacze do obsługi czujników Tablety i smartfony jako jednostki operacyjne i wyświetlacze do obsługi czujników

Produkt SmartBridge wykorzystuje rozszerzone kanały komunikacyjne i przekształca powszechnie dostępne smartfony i tablety w przyjazne dla użytkownika urządzenia sterujące do obsługi czujników przemysłowych …

(kwiecień 2015 r., PR-2015-10816FA-ENG)

Control in the Field with WirelessHART Control in the Field with WirelessHART

While the first applications of wireless technology were limited to simply monitoring processes, now WirelessHART can be integrated into the regulating process for controlling ball valves, fans, and other mechanical devices …

(April 2015, PR-2015-10814PA-ENG)

SC-System Expanded SC-System Expanded

The 6 mm wide signal conditioner from Pepperl+Fuchs is being supplemented by two additional modules. A new universal splitter is used for the galvanic isolation, conversion, and distribution of standard signals. The measurement input provides a supply voltage for the operation of 2-wire signal converters …

(April 2015, PR-2015-10810PA-ENG)

Simply Plug and Play — The Pepperl+Fuchs Universal Barrier Simply Plug and Play — The Pepperl+Fuchs Universal Barrier

The new HiC2441 universal barrier from Pepperl+Fuchs can detect I/O requirements independently and automatically adjusts to the required signal type. No hardware or software adjustments are required. As the sole isolated barrier, the universal barrier can replace various traditional modules …

(April 2015, PR-2015-10808PA-ENG)

Electrical Explosion Protection Equipment Electrical Explosion Protection Equipment

Safe installing, controlling and monitoring in hazardous areas by means of types of explosion protection Ex d, Ex e and Ex p – For more than 60 years is Pepperl+Fuchs world-wide well-known for high-quality products for explosion protection …

(April 2015, PR-2015-10812PA-ENG)

Wytrzymałe miniaturowe czujniki fotoelektryczne 13 mm z szeroką gamą dodatków Wytrzymałe miniaturowe czujniki fotoelektryczne 13 mm z szeroką gamą dodatków

Czujniki optyczne służą do ochrony szeregu punktów dostępu w pomieszczeniach, przejściach i na zewnątrz budynków. W niektórych sytuacjach czujniki muszą działać w skrajnych warunkach środowiskowych, co powoduje zwiększone wymagania związane z urządzeniami. Czujniki barierowe w serii BB10 firmy Pepperl+Fuchs są zoptymalizowane pod kątem zastosowań w drzwiach i śluzach …

(marzec 2015 r., PR-2015-10828FA-Thru-beam)

Skaner laserowy 2D R2000 do zastosowań mobilnych Skaner laserowy 2D R2000 do zastosowań mobilnych

Skanery laserowe 2D z serii R2000 firmy Pepperl+Fuchs umożliwiają niezawodną nawigację pojazdów sterowanych automatycznie — nawet bez użycia odbłyśników …

(luty 2015 r., PR2015-9943-FA-ENG)

F190 UHF Read/Write Head for RFID with Switchable Polarization F190 UHF Read/Write Head for RFID with Switchable Polarization

The compact and robust F190 read/write head from Pepperl+Fuchs has an integrated antenna with switchable polarization. The head allows optimal adaptation to the application without replacing the hardware …

(February 2015, PR2014-2550-FA-ENG(1))

Wielowiązkowy skaner LED R2100 Wielowiązkowy skaner LED R2100

Wysokość otwarcia żaluzji ma znaczący wpływ na efektywność energetyczną budynku. Jest to powszechnie znany fakt, który został udowodniony w wielu badaniach. Ale jest jeszcze jeden aspekt, który pozostaje niejasny: Jak daleko powinna się otworzyć żaluzja? Skaner LED Multi-Ray R2100 stanowi zupełnie nowe rozwiązanie tego problemu …

(luty 2015 r., PR-2015-11071FA-Multi-Ray LED R2100)

Centrum prasowe i medialne

Pobierz profil firmy Pepperl+Fuchs i zdjęcia w wysokiej rozdzielczości przedstawiające centralę i portfolio produktów. Możliwość bezpłatnego korzystania przez redakcje i dziennikarzy.

e-news

Zasubskrybuj nasz biuletyn i regularnie otrzymuj wiadomości oraz ciekawe informacje ze świata automatyki.

Subskrybuj