Wsparcie Czujników Przemysłowych
Wsparcie Ochrony przed wybuchem

Zabezpieczone przed wybuchem tablety z serii Tab-Ex® 01

2017-06-08

Możliwość swobodnej pracy w strefach zagrożonych wybuchem pozwala podnieść wydajność

Tab-Ex® 01 Series Explosion-proof Tablet Computers
Prezentujemy serię tabletów Tab-Ex® 01

Firma ecom we współpracy z firmą Samsung opracowała serię tabletów Tab-Ex® 01pierwszych na świecie komputerów tego typu przeznaczonych do użycia w strefie 1 / Division 1, strefie 2 / Division 2 oraz w trudnych warunkach przemysłowych. Dzięki zabezpieczonym przed wybuchem tabletom Tab-Ex® 01 pracownicy mobilni mogą wykonywać swoje zadania w dowolnym czasie i dowolnym miejscu, a przy tym szybko i wydajnie. Za pomocą tabletów mogą oni w czasie rzeczywistym pobierać dane i kontaktować się zdalnie z ekspertami oraz systemami zaplecza. Nowe tablety oferują pracownikom mobilnym całkowicie nowe możliwości.


Nowe możliwości dzięki innowacyjności i elastyczności

Tablety Tab-Ex® 01 są bardzo lekkie i mają niewielkie wymiary. Doskonale sprawdzą się w takich zastosowaniach jak przeglądy zasobów, śledzenie materiałów czy inspekcje. Dzięki 8-calowemu ekranowi pracownicy korzystający z tabletu w strefach zagrożonych wybuchem zyskują dostęp do szeregu aplikacji, które pozwalają im wymieniać dane z różnymi systemami zaplecza. Dodatkowy atut stanowią opcjonalne zintegrowane kamery, dzięki którym pracownicy mogą prowadzić wizualną dokumentację usterek występujących podczas konserwacji, omawiać je z ekspertami i podejmować trafne interwencje.

Włączenie do środowiska sieciowego umożliwia użytkownikom pełne wykorzystanie zalet nowoczesnej komunikacji cyfrowej:

  • Większa efektywność współpracy między pracownikami mobilnymi
  • Krótszy czas podejmowania decyzji
  • Wyższa jakość danych do wykorzystania w strefach zagrożonych wybuchem

Bezpieczeństwo jest najważniejsze


Wyprodukowany przez firmę ecom tablet Tab-Ex® to urządzenie przeznaczone do użytku w strefach zagrożonych wybuchem, który oferuje nowe rozwiązania zaprojektowane z uwzględnieniem wymagań użytkowników i ułatwia wykonywanie zadań pracownikom mobilnym z branży naftowej i gazowniczej, rafineryjnej, chemicznej, farmaceutycznej oraz we wszystkich innych gałęzi przemysłu, w których występują strefy zagrożone wybuchem.


Tablet Tab-Ex® 01 jest pierwszym na świecie iskrobezpiecznym urządzeniem mobilnym. Zapewnia maksymalny poziom wydajności i pełne bezpieczeństwo podczas pracy w strefach zagrożonych wybuchem — nawet w przypadku awarii. Tablety z serii Tab-Ex® bazują na platformie Samsung GALAXY Tab Active, która w każdych warunkach gwarantuje najwyższy poziom bezpieczeństwa danych. Dzięki niej tablet jest zgodny z szeregiem gotowych aplikacji, które zwiększają bezpieczeństwo środowiska pracy. Obejmuje to wyjątkowo skuteczne funkcje zabezpieczeń, takie jak szyfrowanie urządzenia, MDM, VPN czy bezpieczne połączenia (Samsung KNOX™).

Wyjątkowo solidna i odporna konstrukcja

Zabezpieczone przed wybuchem tablety Tab-Ex® 01 zostały zaprojektowane, skonstruowane i sprawdzone pod kątem odporności na czynniki spotykane podczas codziennego użytkowania w strefach zagrożonych wybuchem i trudnych środowiskach przemysłowych. Na tym filmie pokazano fragmenttestów, jakie tablet musiał przejść w celu uzyskania certyfikatów ATEX dla strefy 1/21 oraz Division 1.
 

Pełna swoboda ruchu dzięki koncepcji mobilnego pracownika

Firma ecom ma też w ofercie gamę urządzeń peryferyjnych i akcesoriów, które stanowią doskonałe uzupełnienie tabletów Tab-Ex® i mogą być używane na całym świecie w strefie 1 / Division 1, strefie 2 / Division 2 oraz w trudnych warunkach przemysłowych. Każde z proponowanych rozwiązań łączy w sobie cechy zapewniające najwyższe bezpieczeństwo oraz maksymalną funkcjonalność, a dodatkowo jest dostarczane z kompletem aprobat i certyfikatów dotyczących konkretnego zastosowania.


Podstawowe informacje o tabletach Tab-Ex® 01

  • Certyfikat do użycia w strefie 1/ Division 1, strefie 2/ Division 2 oraz w trudnych warunkach przemysłowych
  • Rozwiązanie Samsung KNOX™ zapewniające kompleksowe zabezpieczenia
  • Zintegrowane kamery do połączeń wideo i wizualnego dokumentowania awarii (opcjonalne)
  • Wygodny 8-calowy wyświetlacz
  • Pojemny akumulator zapewniający długi czas pracy
  • Możliwość obsługi w rękawicach
  • Liczne opcje połączeń umożliwiają pracę bezprzewodową
  • Kompleksowa oferta produktów obejmująca także pasujące akcesoria i urządzenia peryferyjne
  • Umowa Service Level Agreement na okres ponad 3 lat (opcjonalnie)

e-news

Zasubskrybuj nasz biuletyn i regularnie otrzymuj wiadomości oraz ciekawe informacje ze świata automatyki.

Subskrybuj