Wsparcie Czujników Przemysłowych
Wsparcie Ochrony przed wybuchem

Secure Discrete Signals, Maximum Functionality

2017-07-13

Easy handling using FieldConnex® Multi-Input Output

FieldConnex® Multi-Input Output
Discover the FieldConnex Multi-Input Output.

The FieldConnex Multi-Input Output (MIO) allows you to connect digital signals from varied functions to the fieldbus via a single address. As the first compact fieldbus component on the market, MIO provides intrinsically safe inputs and outputs for discrete signals with four different functions. Learn more about these and other powerful features of Multi-Input Output, and how you can benefit.


Proaktywne zarządzanie instalacją dzięki zintegrowanym funkcjom

Moduł FieldConnex MIO monitoruje stan do dwunastu czujników NAMUR lub steruje czterema zaworami — obejmuje to także obsługę sygnału zwrotnego osiągnięcia położenia końcowego oraz test skoku częściowego. Moduł Multi-Input Output jest wyposażony w zintegrowaną funkcje monitorowania czasu pracy oraz otwarcia dla zaworów oraz generuje sygnał alarmowy w momencie przekroczenia wartości granicznych. Moduł MIO umożliwia również monitorowanie poziomu przepełnienia oraz jałowego zbiorników oraz kanałów monitorowanych za pomocą wibracyjnych wyłączników krańcowych. Po raz pierwszy element systemu fieldbus odbiera sygnały z generatorów częstotliwości i impulsowych. Funkcje modułu MIO umożliwiają docelową i zapobiegawczą konserwację oraz wydłużenie okresów międzyobsługowych przy zachowaniu najwyższego poziomu efektywności. Zapobiega to nieplanowanym przestojom i poprawiaefektywność ekonomiczną instalacji.


Zoptymalizowana konstrukcja

Wszystkie wejścia i wyjścia modułu FieldConnex MIO są iskrobezpieczne i gwarantują łatwą, wygodną obsługę ze względu na możliwość konfiguracji zbiorczej bądź indywidualnej. Moduł jest instalowany bezpośrednio w pobliżu czujnika w celu zapewnienia efektywnego projektu instalacji. Zmniejsza to nakłady na okablowanie, a także czas oraz koszty potrzebne na instalację. Co więcej, ulepszone wloty kabli oraz duża przestrzeń zaciskowa zapewniają łatwe podłączenie.


Zwiększona elastyczność

Zapewniona jest również wymienność modułu Multi-Input Output z istniejącymi już produktami FieldConnex, takimi jak interfejs zaworów (FD0-VC*) czy wejścia binarne (FD0-BI*). W tym celu moduł MIO identyfikuje się jako skonfigurowany produkt na żądanie systemu sterowania. Istnieje możliwość wymiany modułu podczas pracy, ponieważ konfiguracja systemu sterowania pozostaje bez zmian.


Najważniejsze cechy modułu FieldConnex Multi-Input Output

  • Umożliwia podłączenie do dwunastu sygnałów dyskretnych przy użyciu jednego adresu sieci fieldbus oraz ich integrację w systemie sterowania.
  • Ochrona iskrobezpieczna przed zapłonem dla czujników w strefie 0.
  • Monitorowanie przerwanych przewodów, zwarć, otwarcia zaworów i czasu pracy ułatwia wykonywanie celowych czynności konserwacyjnych w oparciu o potrzeby.
  • Automatyczny test skoku częściowego wydłuża okres międzyobsługowy.

e-news

Zasubskrybuj nasz biuletyn i regularnie otrzymuj wiadomości oraz ciekawe informacje ze świata automatyki.

Subskrybuj

Moduł FieldConnex® Multi-Input/Output

Moduł FieldConnex Multi-Input/Output otwiera nowe możliwości rejestrowania cyfrowych sygnałów wejściowych i wyjściowych w automatyzacji procesów…