Wsparcie Czujników Przemysłowych
Wsparcie Ochrony przed wybuchem

Iskrobezpieczny smartfon i komputer przenośny Smart Ex® 01

2017-10-31

Zapewnianie mobilności w strefach zagrożonych wybuchem

Smart-Ex® 01 intrinsically safe smartphone and mobile computer
Smart-Ex® 01 to coś więcej niż zwykły smartfon.

Odblokowany smarfon i komputer przenośny Smart-Ex® 01 z obsługą 4G/LTE jest wyposażony w najnowszą technologię. Usprawnia i ułatwia on współpracę pracowników mobilnych, po stronie systemów sterowania oraz systemów zaplecza. Iskrobezpieczny smartfon świetnie sprawdza się w strefach zagrożonych wybuchem (strefa 1/Div. 1 i strefa 2/Div.  2) oraz głośnych, trudnych warunkach przemysłowych, w których ułatwia komunikację.


Bramka do Przemysłu 4.0

Iskrobezpieczne urządzenie Smart-Ex® 01, wykorzystywany jako smartfon, komputer PDA, skaner czy kamera, nawiązuje bezpośrednie połączenie z nowoczesnymi aplikacjami Przemysłu 4.0 dzięki stałej transmisji danych. 


Bezkompromisowe bezpieczeństwo i wydajność: koncepcja pracownika mobilnego

Smart-Ex® 01 firmy ecom ułatwia codzienne czynności pracowników mobilnych. Dane w czasie rzeczywistym, obrazy cyfrowe, filmy wideo i transmisje wideo są możliwe w dowolnym miejscu i dowolnym czasie.

Ten typ stałego połączenia z siecią umożliwia:

  • Bardziej efektywne procesy pracy
  • Zminimalizowanie przestojów
  • Zwiększenie bezpieczeństwa
  • Usprawnienie procesów podejmowania decyzji i ich kosztów

Ochrona samotnego pracownika

Różne sparowane z profesjonalnym oprogramowaniem czujniki w smartfonie Smart-Ex® 01 są zdolne wykrywać sytuacje awaryjne (uderzenie, bezruch, nieprzytomność itp.). Zintegrowana w smartfonie funkcja alarmowania i lokalizowania umożliwia szybkie wskazanie lokalizacji pracownika i zainicjowanie kolejnych kroków zespołów reagowania kryzysowego. Dzięki integracji z oprogramowaniem firmy Swissphone smartfon zapewnia funkcję ochrony samotnego pracownika, która posiada certyfikat zgodności z niemiecką normą BGR-139.


Przemysłowy ekran dotykowy


Ekran dotykowy zachowuje czytelność nawet w pełnym świetle słonecznym i może być obsługiwany zarówno brudnymi, jak i mokrymi rękawicami roboczymi.

4-calowy, pojemnościowy ekran z funkcją Multi-touch i wyświetlaczem Gorilla® Glass 2 do użytku przemysłowego zapewnia doskonałą odporność na bardzo silne uderzenia i zadrapania. Pracownicy mogą używać go w rękawicach oraz wtedy, gdy ich ręce są zabrudzone lub mokre. Wyświetlacz Smart Ex® 01 charakteryzuje się wyjątkową jasnością oraz rozdzielczością, dzięki czemu jest łatwy do odczytu nawet w pełnym świetle słonecznym. 

 

Eliminacja hałasu

Zintegrowana funkcja eliminacji hałasu umożliwia komunikację wysokiej jakości w trudnych środowiskach przemysłowych.

Najważniejsze cechy smartfona Smart-Ex ®-01

  • Certyfikat ATEX do pracy w strefie 1/Div. 1 i strefie 2/Div. 2 oraz w trudnych warunkach przemysłowych
  • Eliminacja hałasu ułatwia komunikację
  • Ochrona samotnego pracownika z funkcjami alarmowania i lokalizacji (opcjonalnie)
  • 4-calowy, pojemnościowy ekran z funkcją Multi-touch do użytku przemysłowego
  • Możliwość obsługi w rękawicach
  • Pojemny akumulator zapewniający długi czas pracy
  • Dostęp do całego zakresu aplikacji przemysłowych (biblioteka aplikacji)
  • Certyfikacja Google
  • Umowa Service Level Agreement na okres ponad 3 lat (opcjonalnie)

e-news

Zasubskrybuj nasz biuletyn i regularnie otrzymuj wiadomości oraz ciekawe informacje ze świata automatyki.

Subskrybuj