Seria kondycjonerów sygnału SC-System obejmuje wiele modułów analogowych i cyfrowych sygnałów pola. Moduły zapewniają bezpieczeństwo i wydajność komunikacji międzyprocesowej. Przełącznik wartości granicznych staje się teraz częścią oferty kompaktowych modułów analogowych, obejmującej także zasilacze przetworników, wzmacniacze izolacyjne, izolatory pasywne i konwertery temperatury i sygnału. Skorzystaj z nowego przełącznika wartości granicznych, aby skutecznie kontrolować parametry związane z bezpieczeństwem, rozpoznawać i naprawiać usterki, a także zoptymalizować bezpieczeństwo w zakładzie.
Przełącznik wartości granicznych SC-System monitoruje sygnały pomiarowe w oparciu o wcześniej określoną wartość graniczną. Jeśli wartość rzeczywista odbiega od wartości granicznej, moduł wysyła sygnał, który aktywuje np. tryb awaryjny lub alarm. Ze względu na parametryzację wyjść modułu sygnały przełączania są dostępne na wyjściach stykowych przekaźnika bez konieczności odwoływania się do centralnego panelu sterującego.
Oprócz możliwości wykorzystania opcji parametryzacji przełącznik wartości granicznych SC-System umożliwia analizę różnych zmiennych wejściowych. Moduł przetwarza przychodzące standardowe sygnały z 2-przewodowych przetworników, jednobiegunowe i dwubiegunowe sygnały z 2-przewodowych przetworników oraz jednobiegunowy i dwubiegunowy prąd i źródła napięcia. Moduł można dokładnie dostosować do określonego zastosowania, zapewniając użytkownikom najwyższą elastyczność. Ponadto dostępna jest dostawa przetworników 2-przewodowych.
Separator sygnałów binarnych SC-System zapewnia funkcję wstrzymania ponownego uruchomienia, która umożliwia wykazanie błędów, ich identyfikację, potwierdzenie i naprawę. Jest to funkcja ochronna przydatna do monitorowania przerw w obwodzie: Jeśli dwa końce linii, w której wystąpiła przerwa, nadal się ze sobą stykają, system może nie wykazać błędu. Jeśli błąd nie zostanie wykryty, może to wpłynąć na procesy i spowodować zagrożenie dla personelu oraz sprzętu. Dostępnych jest szereg opcji konfiguracyjnych, które pomagają przystosować kondycjoner sygnału do różnych zastosowań: regulowane opóźnienie włączenia/wyłączenia i sterowanie monostabilne dla wyjścia przekaźnikowego ze stykiem.
1- i 2-kanałowe separatory galwaniczne System SC zostały zaprojektowane specjalnie do użytku w strefach bezpiecznych. Dzięki szerokości 6 mm oraz wysokości 97 mm te kompaktowe moduły są doskonale dostosowane do montażu w miejscach o ograniczonej przestrzeni. Urządzenia System SC oferują wysokiej jakości separację trójkierunkową pomiędzy wejściem, wyjściem oraz zasilaniem, odporną na napięcie robocze do 300 V oraz napięcie próbne do 3,0 kV. Separatory galwaniczne są zaprojektowane do pracy w temperaturach z zakresu od -25°C do +70°C oraz do montażu poziomego lub pionowego bez zachowywania odległości oraz ograniczania parametrów roboczych. Moduły System SC są zasilane napięciem 24 V poprzez zaciski lub magistralę zasilania, wkładka do szyny DIN 35 mm.