Wsparcie Czujników Przemysłowych
Wsparcie Ochrony przed wybuchem

Bezwładnościowy moduł pomiarowy zapewnia ograniczenia kąta skrętu na nachyleniach

Niezawodna kontrola nachylenia podczas dynamicznego ruchu


Bezwładnościowy moduł pomiarowy F99 służy do wykrywania nachylenia pojazdu

Zastosowanie

Kontrola pochylenia dużych pojazdów, takich jak ładowarki kołowe, wywrotki lub wózki podnośnikowe, jest szczególnie ważna, ponieważ pozwala unikać uszkodzeń sprzętu i obrażeń pracowników. Jeżeli urządzenia te są używane na nierównych obszarach, ostry kąt skrętu w pozycji pochylonej może spowodować przechylenie pojazdu. Ryzyko znacząco wzrasta w przypadku przegubowych ładowarek kołowych i wywrotek o bardzo krótkim promieniu skrętu.


Cel

Im ostrzejszy kąt skrętu pojazdu, tym większe ryzyko wypadku. Kąt skrętu należy ograniczyć w zależności od nachylenia pojazdu. Niezbędne jest niezawodne kontrolowanie ogólnego nachylenia pojazdu nawet podczas dynamicznej jazdy. Czynniki zewnętrzne nie mogą wpływać na wyniki pomiaru.


Rozwiązanie


Rozwiązanie IMU F99 zapewnia kompensację przyspieszenia zewnętrznego i umożliwia wykonywanie bardzo dokładnych poziomów nachylenia.

Bezwładnościowy moduł pomiarowy F99 wykrywa nachylenie pojazdu. Jest to idealne rozwiązanie do tego zadania, ponieważ umożliwia kompensację przyspieszenia zewnętrznego podczas hamowania, przyspieszania pojazdu lub jazdy na zakrętach. Ze względu na inteligentne połączenie czujnika przyspieszenia i żyroskopu IMU F99 zapewnia kompensację zewnętrznych przyspieszeń i umożliwia wykonywanie dokładnych pomiarów nachylenia. Kąt skrętu można wyregulować w celu uniknięcia przechylenia pojazdu.

Korzyści

IMU F99 jest rozwiązaniem opracowanym z myślą o zastosowaniach zewnętrznych.
IMU F99 jest rozwiązaniem opracowanym z myślą o zastosowaniach zewnętrznych.

Dzięki inteligentnemu algorytmowi Sensor Fusion bezwładnościowy moduł pomiarowy F99 umożliwia wykonanie niezawodnego pomiaru nachylenia nawet podczas dynamicznych ruchów. Jest on odpowiedni do użytku na zewnątrz(IP68/IP69K), a dzięki atestowi E1, który umożliwia stosowanie również w transporcie publicznym, ryzyko odniesienia obrażeń przez pracowników oraz uszkodzenia sprzętu są skutecznie ograniczone.


W skrócie

  • Dokładny pomiar nachylenia także podczas ruchu dzięki kompensacji dynamicznego przyspieszenia bez straty czasu
  • Różne formaty wyjść pomiarowych zapewniają całkowitą swobodę w zakresie stosowania.
  • Stopień ochrony IP68/IP69K i zabezpieczający wspornik montażowy zapewniają maksymalną trwałość w zastosowaniach zewnętrznych.
  • Atesty E1 i GL umożliwiają szeroką gamę zastosowań, w tym terenowych i morskich.