System pozycjonowania absolutnego PXV firmy Pepperl+Fuchs wyznacza nowe standardy niezawodności, odporności na zakłócenia oraz użytkowania i umacnia pozycję firmy jako lidera w dziedzinie technologii systemów pozycjonowania. System PXV opiera się na sprawdzonej, wyjątkowej technologii, w której połączono system kamery 2D z wielonadmiarową taśmą kodową Data Matrix. Odkryj zalety, które odróżniają system pozycjonowania z kodem 2D od tradycyjnych rozwiązań kodowania 1D i polegaj na najbardziej niezawodnym systemem pozycjonowania na rynku.
Nowy system pozycjonowania PXV jest wyposażony w pole skanowania 120 mm x 80 mm. Czujnik odczytuje aż do pięciu kodów Data Matrix w jednej operacji odczytu. Czytnik gromadzi informacje zawarte w kodach, a następnie oblicza dokładne położenie w stosunku do środka kamery. Korzystanie z kodów Data Matrix jako nośników informacji umożliwia nadmiarowe mapowanie danych. Dzięki wielokrotnej nadmiarowości system PXV jest w bardzo wysokim stopniu odporny na zakłócenia. Nawet gdy któryś z kodów Data Matrix ulegnie zabrudzeniu lub uszkodzeniu i tylko niektóre części będą czytelne system PXV zapewnia niezawodne bezwzględne pozycjonowanie w każdej chwili.
Taśma kodowa Data Matrix systemu pozycjonowania PXV jest samoprzylepna i dostępna w żądanej długości. W połączeniu z szerokim polem skanowania czujnika oraz dużą głębią ostrości znacznie ułatwia montaż. Uruchomienie jest szybkie i proste — wystarczy tylko w przybliżeniu ustawić system PXV w linii względem taśmy kodowej. Dodatkowe dane z osi Y i Z zapewniają optymalne ustawienie czytnika w całym zakresie pomiarowym. Interfejsy RS-485, SSI, PROFINET i EtherNet/IP są zintegrowane z obudową czujnika. Zastosowanie tych interfejsów oraz parametryzacja poprzez kody sterujące Data Matrix, komputer PC lub system sterowania umożliwiają płynną integrację systemu.
Mały promień krzywizny, strome wzniesienia i spadki oraz przerwy w linii do 75 mm nie są przeszkodą dla systemu PXV. Nowy, absolutny system pozycjonowania umożliwia realizację różnorodnych zadań bez konieczności dostosowania zasięgu śledzenia. Z powodu wyjątkowej długości taśmy kodowej, wynoszącej 100,000 m, system PXV można stosować w bardzo dużych zakładach przemysłowych. Typowe zastosowania: