Wsparcie Czujników Przemysłowych
Wsparcie Ochrony przed wybuchem

Koncepcja pracowników mobilnych: Zwiększenie efektywności i bezpieczeństwa

2017-12-12

ecom Smart-Ex® 01 for mobile workers
Koncepcja pracownika mobilnego zapewnia bezpieczeństwo, wyższą jakość i niższe koszty.

Prowadzisz firmę? Powinieneś wiedzieć, gdzie znajdują się Twoi pracownicy oraz znać lokalizację firmowego sprzętu podczas prac związanych z konserwacją, magazynowaniem i transportem. Dokładne dane i jasne informacje są szczególnie ważne, gdy praca odbywa się w strefach niebezpiecznych. W celu zwiększenia bezpieczeństwa, wydajności i elastyczności mobilnego pracownika w strefach zagrożonych wybuchem stosuje się różnorodne narzędzia cyfrowe. Firma ecom jest dostawcą rozwiązań do urządzeń mobilnych z ochroną przeciwwybuchową, takich jak smartfony, tablety, czytniki ręczne i urządzenia peryferyjne, dostarczanych w ramach marki Pepperl+Fuchs.


Stały dostęp do sieci. Zoptymalizowane procesy. Bezkompromisowe bezpieczeństwo.


Stałe połączenie ze sterownią zapewnia lepszą ochronę mobilnych pracowników.

W celu zapewnienia spójności sieci i współpracy pomiędzy personelem mobilnym, sterownią i systemami zaplecza, urządzenia końcowe muszą być wyposażone w kompleksowe funkcje – sieć WLAN, WWAN, Bluetooth, GPS i/lub technologię RFID, umożliwiająca niezawodną komunikację online
Korzystając z tabletu 4G/LTE Tab-Ex® 01 z systemem Android i smartfona 4G/LTE Smart-Ex® 01 z systemem Android, pracownik mobilny komunikuje się ze sterownią w czasie rzeczywistym, zgłaszając szkody lub sprawdzając i składając zlecenia. Udokumentowane informacje przesyłane są bezpośrednio do sieci. To z kolei pozwala na przyspieszenie podejmowania decyzji i skrócenie czasu przestojów.
Dzięki wysokowydajnym, związanym z produktami rozwiązaniom programowym do rejestracji danych, takim jak aplikacja ecom CamScan Keyboard App, użytkownicy mobilni mogą uniknąć konieczności używania sprzętu typu skanery kodów kreskowych, zwiększając jednocześnie jakość rejestrowania danych. Wbudowana kamera smartfona lub tabletu umożliwia rozpoznawanie i przetwarzanie kodów kreskowych 1D/2D w trybie offline. Upraszcza to ręczną i automatyczną analizę danych oraz zmniejsza częstość błędnych wpisów lub niewystarczającej oceny.
Urządzenia przenośne firmy ecom zostały zaprojektowane i dopuszczone do użytku przemysłowego i pracy w strefie 1/21 oraz strefach zagrożonych wybuchem Division 1. Odnosi się to również do lokalizacji w czasie rzeczywistym, opartej na technologii wskaźników Beacon, w którą wyposażone są wszystkie urządzenia mobilne.

Zalety technologii wskaźników Beacon

Wskaźniki Beacon Loc-Ex® 01-BLE są przeznaczone do stref zagrożonych wybuchem i emitują sygnały niskiej energii w technologii Bluetooth, umożliwiające realizację zadań lokalizacyjnych, a także śledzenie zasobów i zarządzanie zasobami. W połączeniu z urządzeniami mobilnymi firmy ecom sprawia to, że są one ekonomicznym i łatwym w obsłudze rozwiązaniem inteligencji biznesowej; wskaźniki służą do wysyłania i dostarczania danych specyficznych dla klienta oraz łączenia się z systemami infrastruktury. Te małe nadajniki bezprzewodowe mogą również określić dokładną pozycję urządzeń mobilnych. Konkretne informacje – dostosowane do zadań pracownika mobilnego i jego uprawnień dostępu – przekazywane są do urządzenia mobilnego za pomocą wskaźników Beacon oraz aplikacji. Wskaźniki Beacon pomagają mobilnym pracownikom w pracy i gwarantują bezpieczną nawigację po obszarach zagrożonych wybuchem. 


Rozwiązanie Lone Worker Protection zwiększa poziom bezpieczeństwa

Rozwiązanie Lone Worker Protection poprawia bezpieczeństwo.
Rozwiązanie Lone Worker Protection poprawia bezpieczeństwo.

Stałe połączenie ze sterownią zapewnia lepszą ochronę mobilnych pracowników. System Lone Worker Protection natychmiast informuje pracowników sterowni o wypadku i ostrzega przed potencjalnymi zagrożeniami bezpieczeństwa.
Systemy te wyposażone są w programowalne funkcje, takie jak czuwak, alarm osobisty czy czujnik ruchu 3D, który umożliwia zastosowanie alarmu w przypadku wystąpienia nachyleń, uderzeń czy ucieczki oraz ostrzega o unieruchomieniu. Bezpieczeństwo pracowników mobilnych uległo znacznej poprawie przy jednoczesnym skróceniu czasu reakcji w sytuacjach awaryjnych i w przypadku powiadomień o niebezpieczeństwach. 


W skrócie

  • Koncepcja pracownika mobilnego zapewnia bezpieczeństwo, wyższą jakość i niższe koszty.
  • Kompletna oferta rozwiązań programowych; bez konieczności posiadania dodatkowego sprzętu
  • Energooszczędna technologia wskaźników Beacon umożliwia lokalizację i zarządzanie zasobami
  • System Lone Worker Protection poprawia bezpieczeństwo

e-news

Zasubskrybuj nasz biuletyn i regularnie otrzymuj wiadomości oraz ciekawe informacje ze świata automatyki.

Subskrybuj
ecom product portfolio

View the entire product portfolio and learn more about the different product features and their benefits.