Wsparcie Czujników Przemysłowych
Wsparcie Ochrony przed wybuchem

Ochrona przed wybuchem w systemach przeciwpożarowych na platformach wiertniczych

Zastosowanie

Tragedie, które miały miejsce na platformach wiertniczych, takich jak Piper Alpha i Deepwater Horizon, wskazują, jak ważne jest posiadanie w pełni funkcjonalnych systemów bezpieczeństwa, które umożliwiają wykrywanie i gaszenie pożarów. Systemy gaszenia pianą sprężoną (CAF) są skuteczne podczas gaszenia pożarów ropy naftowej na platformach wydobywczych dzięki zastosowaniu wysokiej jakości piany, ochronie przez ponownym powstawaniem ognia oraz zabezpieczeniu obszarów niedotkniętych pożarem. System ten został zaprojektowany przez firmę Ai Group, dobrze znanego, francuskiego producenta systemów ochrony przeciwpożarowej. Obecnie system ten jest stosowany na platformie znajdującej się przy wybrzeżu Nigerii.

Cel

Obudowa Ex d z serii EJB jest wykonana ze stali nierdzewnej 316L o wysokiej odporności na korozję.
Obudowa Ex d z serii EJB jest wykonana ze stali nierdzewnej 316L o wysokiej odporności na korozję.

Na platformach wiertniczych zawsze istnieje zagrożenie związane z wystąpieniem niebezpiecznej atmosfery gazowej, klasyfikowanej jako strefa 1 lub strefa 2, bądź Class I, Division 1 lub 2. W związku z tym układ sterowania systemem zabezpieczenia przeciwpożarowego musi być także zabezpieczony. Aby zabezpieczyć system sterowania przez możliwością spowodowania wybuchu, należy go odpowiednio wyposażyć, jeśli ma być używany w zagrożonej wybuchem strefie 1.


Rozwiązanie

W celu ochrony przed wybuchem zaprojektowano wytrzymałą, odporną na płomienie skrzynkę sterowniczą w obudowie z serii EJB Ex d, wykonaną ze stali nierdzewnej 316L o wysokiej odporności na korozję. Kontrolki i aktywatory, takie jak przyciski i przełączniki sterujące, są zabezpieczone przed działaniem płomieni, dzięki czemu nadają się idealnie do trudnych warunków pracy na platformie wiertniczej. Skrzynka sterownicza ma zwartą konstrukcję i jest umieszczona centralnie na palecie zapewniającej ochronę przeciwpożarową.


Korzyści

Skrzynka sterownicza odporna na działanie płomieni, z pełną certyfikacją ATEX i IECEx, zapewnia ochronę systemu sterowania zabezpieczeniem przeciwpożarowym przed wybuchem. Jej stosowanie umożliwia właściwe działanie systemu przeciwpożarowego i zapewnia jego niezawodność, gdy jest potrzebny. Obudowa Ex d jest także wyjątkowo wytrzymała, nawet w strefach zagrożonych wybuchem, ponieważ ma mocną konstrukcję i wysoką odporność na korozję.


W skrócie

  • Certyfikacja ATEX i IECEx do strefy 1
  • Ochrona systemów przeciwpożarowych przez wybuchem
  • Pełna integracja z paletą
  • Wytrzymałość
  • Wysoka odporność na korozję

e-news

Zasubskrybuj nasz biuletyn i regularnie otrzymuj wiadomości oraz ciekawe informacje ze świata automatyki.

Subskrybuj
amplify — magazyn firmy Pepperl+Fuchs

Odkryj nasz internetowy magazyn! Czekają na Ciebie fascynujące historie o sukcesach, raporty dotyczące zastosowań, wywiady oraz nowości z lokalnych rynków.