Wsparcie Czujników Przemysłowych
Wsparcie Ochrony przed wybuchem

Urządzenia serii K-System do monitorowania kierunku obrotów pomp wody zasilającej w elektrowniach cieplnych

Zastosowanie

W elektrowniach cieplnych para pod wysokim ciśnieniem napędza turbiny, które wytwarzają energię. W samym sercu tych elektrowni pracują pompy zasilające kotły wodą, z której powstaje para. Po minięciu ostatniego stopnia turbiny para jest z powrotem przekształcana w wodę zasilającą i pompowana do obiegu.

Cel

Kierunek obrotów pompy wody zasilającej musi być nieustannie monitorowany. Przepływ wsteczny wody może spowodować uszkodzenie pomp i doprowadzić do całkowitego wyłączenia zakładu, dlatego usterki muszą być wykryte natychmiast, tak aby dało się na czas wyłączyć pompy.


Rozwiązanie

Przemienniki częstotliwości monitorują kierunek obrotów pomp wody zasilającej kotła.
Przemienniki częstotliwości monitorują kierunek obrotów pomp wody zasilającej kotła.

Do monitorowania kierunku obrotów zazwyczaj wymagane są dwa indukcyjne czujniki zbliżeniowe zamontowane na przekładni lub wale. Przemiennik częstotliwości KFU8-UFT-2.D porównuje częstotliwości na dwóch wejściach i generuje odpowiednie sygnały na wyjściach: przekaźnikowym i prądowym. Możliwe jest także zastosowanie monitora zatrzymania i kierunku obrotów KFD2-SR2-2.W.SM. Element monitorujący kierunek obrotów sprawdza kolejność impulsów w kanale 1 (czujnik 1) i 2 (czujnik 2). Przy obrotach w prawo ząb koła zostanie najpierw wykryty przez czujnik 1, a następnie przez czujnik 2. Przy obrocie w lewo impulsy z kanału 2 docierają przed impulsami z kanału 1.


Korzyści

  • Niezawodne monitorowanie kierunku obrotów
  • W tym samym urządzeniu dostępne są dodatkowe funkcje, takie jak konwersja częstotliwości i limity wyłączania
  • Łatwy montaż i konfiguracja

Charakterystyka

  • Przemienniki częstotliwości monitorują kierunek obrotów pomp wody zasilającej kotła, wykrywając obroty wsteczne.
  • Niezawodna transmisja sygnału między urządzeniem obiektowym a systemem sterowania.
  • Rodzina produktów K-System obejmuje szereg modułów do szerokiej gamy zastosowań, w tym moduły iskrobezpieczne.

e-news

Zasubskrybuj nasz biuletyn i regularnie otrzymuj wiadomości oraz ciekawe informacje ze świata automatyki.

Subskrybuj
amplify — magazyn firmy Pepperl+Fuchs

Odkryj nasz internetowy magazyn! Czekają na Ciebie fascynujące historie o sukcesach, raporty dotyczące zastosowań, wywiady oraz nowości z lokalnych rynków.