Poznaj najnowsze osiągnięcie w portfolio barier iskrobezpiecznych K-System firmy Pepperl+Fuchs: sterowniki elektromagnesów z funkcją wykrywania usterek linii (LFT). Moduły te umożliwiają pełne wykorzystanie kart wyjść cyfrowych (DO). Parametry urządzeń są kompatybilne z wymaganiami ponad 90% producentów elektromagnesów, a ich obwody wejściowe zostały zaprojektowane w celu zapewnienia zgodności ze wszystkimi najważniejszymi systemami sterowania oraz wyłączenia awaryjnego (ESD). Umożliwia to łatwą integrację, niezależnie od rodzaju używanego systemu.
Moduły sterowania dwustanowego zapewniają galwaniczne odizolowanie iskrobezpiecznych elektromagnesów przełączania od systemu sterowania. Podłączenie modułów sterowania dwustanowego do karty bezpieczeństwa pozwala rozwiązać problemy z kompatybilnością pomiędzy urządzeniem polowym a układami diagnostycznymi na kartach DO. Podczas gdy ogólne działanie funkcji bezpieczeństwa nie zmienia się, użytkownicy mogą podczas pracy w pełni korzystać z wszystkich funkcji diagnostycznych oraz zabezpieczeń oferowanych przez karty DO, takich jak:
Nowe sterowniki elektromagnesów K-System z funkcją LFT umożliwiają użytkownikom pełne wykorzystanie funkcji wykrywania usterek linii na drogich kartach wyjść cyfrowych (DO) bez konieczności stosowania dodatkowego okablowania. Uszkodzenia linii można łatwo zlokalizować po stronie polowej lub po stronie układu sterowania, co ułatwia ciągłe monitorowanie oraz zwiększa dostępność instalacji.