Systemy RFID są ekonomiczne, uniwersalne i zapewniają niezawodność procesów, np. w intralogistyce. Zadania związane z identyfikacją stały się teraz łatwiejsze, szczególnie gdy potrzebna jest duża liczba punktów identyfikacji, dzięki najnowszemu rozwiązaniu: nowym głowicom odczytu/zapisu HF RFID. Urządzenia te są wyposażone w interfejs IO-Link zapewniający łatwą integrację dzięki połączeniu typu punkt-punkt i działają z dowolnym masterem sieci IO-Link. Dzięki tym nowym produktom firma Pepperl+Fuchs wyznacza nowy poziom w dziedzinie elastycznej i nowoczesnej integracji systemów.
Głowice odczytu/zapisu RFID są dostępne w trzech różnych obudowach, charakteryzujących się kompaktową i wytrzymałą konstrukcją, odpowiednią do stosowania w trudnych warunkach przemysłowych. Oprócz poprzednio stosowanych połączeń ze znanymi, wypróbowanymi modułami ewaluacyjnymi z serii IDENTControl, nowe głowice odczytu/zapisu obsługują szybkie, otwarte i zaprojektowane z myślą o przyszłości połączenia w standardzie IO-Link V1.1.
Nowe głowice odczytu/zapisu są łatwe w obsłudze i stanowią rozwiązanie zapewniające maksymalną elastyczność zastosowań. Użytkownicy mają dwa tryby działania do wyboru, które są odpowiednie zarówno do prostych, jak i złożonych zastosowań:
Głowice odczytu/zapisu można łatwo zintegrować z instalacją za pomocą połączenia punkt-punkt z dowolnym masterem IO-Link. Jeśli chodzi o moduły magistrali fieldbus, Pepperl+Fuchs oferuje odpowiednie moduły IO Ethernet ze zintegrowanym układem IO-Link master zapewniające optymalne połączenie oraz całkowitą parametryzację. Oprócz obsługi szeregu protokołów, typowej dla tradycyjnych hierarchicznych połączeń z magistralą fieldbus, umożliwiającej komunikację pomiędzy logicznym sterownikiem programowalnym (PLC) a poziomem polowym, zintegrowany 8-kanałowy master IO-Link zapewnia opcję łączności w obszarze różnych hierarchii w modułach IO Ethernet IO i możliwość tworzenia struktur komunikacyjnych Przemysłu 4.0. Możliwość podłączenia nawet ośmiu głowic odczytu/zapisu RFID z interfejsem IO-Link Zapewnia to wyższą wydajność i niższe koszty kanałów.