Wsparcie Czujników Przemysłowych
Wsparcie Ochrony przed wybuchem

Technologia połączeń od Pepperl+Fuchs — ponad 20 lat niezawodnej technologii

2018-05-14

Sensor cables from Pepperl+Fuchs
Pepperl+Fuchs dostarcza czujniki oraz wysokiej jakości technologię połączeń do stosowania w trudnych warunkach przemysłowych.

Niezawodna technologia czujników nie może istnieć bez wysokiej jakości technologii połączeń. Firma Pepperl+Fuchs położyła podwaliny pod produkcję złączy na Węgrzech ponad 20 lat temu. Obecnie w specjalistycznych zakładach w Veszprém zatrudnionych jest 200 pracowników produkujących wysokiej jakości niezawodne elementy połączeniowe. W jednym z najstarszych miast na Węgrzech rok po roku produkuje się tysiące kilometrów najnowocześniejszych połączeń elektrycznych przeznaczonych do użytku na całym świecie — zarówno w standardowych produktach, jak i nowatorskich rozwiązaniach dla poszczególnych zastosowań.


Zero tolerancji dla wad okablowania czujników

Zabierzemy Cię teraz na wirtualną wycieczkę po centrum kompetencyjnym w Veszprém i zapoznamy Cię z procesami produkcyjnymi realizowanymi w obiekcie. Najnowocześniejsze technologie produkcji i proces zautomatyzowanej kontroli funkcjonalności elektrycznej umożliwiają prowadzenie polityki „zero tolerancji dla wad” od początku do końca linii produkcyjnej.


Kompletny pakiet obejmujący czujnik i technologię połączenia

Odporne na zgrzewanie, elastyczne, nadające się do łańcuchów zgarniających, zgodne z NAMUR, odporne na działanie substancji agresywnych i wahania temperatury: Eksperci z Pepperl+Fuchs, pioniera w branży i jednego z czołowych producentów rozwiązań dla automatyki, są dobrze zorientowani w specjalnych wymaganiach dotyczących połączeń. Oznacza to, że klient z jednego źródła otrzymuje technologię czujników, powiązaną technologię połączeń i specjalistyczną wiedzę aplikacyjną. Skorzystaj z naszej wyszukiwarki produktów lub skontaktuj się z nami, jeśli potrzebujesz porady w sprawie okablowania czujnika. Eksperci w dziedzinie połączeń chętnie Ci pomogą.