Wsparcie Czujników Przemysłowych
Wsparcie Ochrony przed wybuchem

Czy znasz odpowiedź? Poznaj rozwiązanie naszej zagadki z 4. wydania biuletynu elektronicznego z września 2020 r.

2020-09-03

Ile gałęzi niosą?

campfire

Max, Tim i Laura są uwięzieni na wyspie. Zbierają gałęzie, aby rozpalić ognisko. Max zebrał najwięcej. Gdyby upuścił 10, miałby tyle, co Tim. Jeśli Laura upuści 10, będzie miała tylko 1/5 z tego, co Max. A gdyby Tim wziął 5 gałęzi od Laury, miałby dokładnie dwa razy więcej od niej.

Ile gałęzi każde z nich przynosi na ognisko?


Rozwiązanie

Na podstawie dostarczonych informacji można utworzyć trzy równania z następującymi zmiennymi:
x = Max
y = Tim
z = Laura

I.x-10 = y-> x = y+10  
II.z-10 = 1/5x-> z = 1/5 x + 10-> z = 1/5(y+10)+10-> z = 1/5 y+12
III.y+5 = 2(z-5)-> y = 2z-15  

 

Po rozwiązaniu równań dla x, y i z można wstawić rozwiązania do innych równań. Wstaw rozwiązanie dla x z równania I do równania II itd.

w III.)y = 2( 1/5y+12) -15Rozwiąż równanie dla nieznanej zmiennej, która pozostała.
 y = 2/5y + 9Wynik dla y należy wstawić do równania I, a wynik dla x do równania II
 3/5y = 9 
 y = 15 
w I.)x-10 = 15 
 x = 25 
w II.)z-10 = 1/5 * 25 
 z = 15 

Rozwiązanie: Max niesie 25 gałęzi, a Tim i Laura po 15.


e-news

Zasubskrybuj nasz biuletyn i regularnie otrzymuj wiadomości oraz ciekawe informacje ze świata automatyki.

Subskrybuj
amplify — magazyn firmy Pepperl+Fuchs

Odkryj nasz internetowy magazyn! Czekają na Ciebie fascynujące historie o sukcesach, raporty dotyczące zastosowań, wywiady oraz nowości z lokalnych rynków.