W wielu zastosowaniach wymogi dotyczące bezpieczeństwa dotyczą nie tylko stosowanych czujników, lecz także okablowania. Aby zapewnić zgodność produktów łączeniowych z tym wymogami, nowy system ochrony kabli firmy Pepperl+Fuchs obejmuje portfolio idealnie uzupełniających się adapterów czujników, kanału kablowego i dławików kablowych. Są to wyjątkowo wytrzymałe komponenty, przeznaczone do wszystkich standardowych czujników cylindrycznych. Niezależnie od rodzaju używanego czujnika kable zawsze będą zabezpieczone we właściwy sposób, nawet w trudnych środowiskach.
Poza czynnikami mechanicznymi, ciśnieniem i naprężeniem okablowanie jest często narażone na działanie chemikaliów. Tradycyjne kable do czujników zwykle nie chronią przed tymi czynnikami, lecz system ochrony kabli firmy Pepperl+Fuchs został opracowany specjalnie do tego celu. Zapewnia on niezawodną ochronę przed awarią w środowiskach, w których panuje wysoka temperatura lub w zastosowaniach związanych z ruchomymi częściami. Oprócz zabezpieczeń kabli oferujemy także odpowiedni czujnik i odpowiednią skrzynkę zaciskową jako kompletne rozwiązanie od jednego dostawcy.
Adapter czujnika zapewnia solidne połączenie pomiędzy czujnikiem cylindrycznym a giętkim kanałem kablowym. Można go łatwo przykręcić do cylindrycznego czujnika. Pepperl+Fuchs oferuje adaptery w rozmiarach M8, M12, M14, M18 i M30 — pełny asortyment, odpowiedni do każdego typowego czujnika cylindrycznego.
Giętki kanał kablowy jest kluczowym komponentem systemu ochrony kabli oddzielającym kabel od czujnika w skrzynce zaciskowej. W zależności od wymogów związanych z zastosowaniem system jest dostępny w wersji wykonanej z metalu odpornego na korozję lub w wersji powlekanej, o szczelności klasy IP67, która zapewnia ochronę kabla przez substancjami takimi jak olej i smar.
Dławik kablowy łączy giętki kanał kablowy ze skrzynką zaciskową i jest dostępny w wersjach o wymiarach gwintu M12, M16 i M30. Wewnętrzna uszczelka chroni przez przedostaniem się cieczy i kurzu do skrzynki zaciskowej.
Nowy system ochrony kabli znajduje zastosowanie w branży budowy maszyn oraz chemicznej i petrochemicznej. Często stanowi on część kompletnego rozwiązania, tak jak system, który został ostatnio opracowany we współpracy z producentem zaworów, stosowany do wykrywania czterech położeń zaworu kontrolnego.
Wykorzystano dwa z czterech indukcyjnych czujników cylindrycznych wraz z nowym systemem ochrony kabli i skrzynką zaciskową, która zawiera całe okablowanie. To całkowicie skoordynowane rozwiązanie można dostosować do wszystkich popularnych rodzajów zaworów . Umożliwia ono niezawodne sterowanie zaworami, nawet w ekstremalnie trudnych warunkach.