Wsparcie Czujników Przemysłowych
Wsparcie Ochrony przed wybuchem

Bebco EPS® 7500 Series Purge and Pressurization System Sets New Protection Standards

2018-06-14

Highest Quality at the Most Economical Price

Bebco EPS® 7500 Series Ex pzc / Type Z, process automation, purge and pressurization, 7500 series, bebco, eps, purge system, hazardous location, explosion protection
Discover the new Bebco EPS® 7500 series!

The new Bebco EPS® 7500 series purge and pressurization system takes hazardous area protection to a new level of innovation and confidence. Designed for Class I or II/Div. 2 and Zone 2/22 locations, it not only provides purged pressurization of the enclosure—It also continuously monitors enclosure conditions, makes automatic pressure adjustments, and provides an output alarm for reliable protection. As a high-end purge and pressurization system, it offers unique features for reliable explosion protection in an extremely compact housing. Learn more about how this globally certified economical purge solution ensures maximum protection for your process plant.


Jeden system do wszystkich funkcji

Dostępna jako w pełni automatyczny lub ręczny system, seria Bebco EPS® 7500 obejmuje jednostkę sterującą, odpowietrznik zabezpieczający obudowę oraz ręczny lub automatyczny kolektor. System przewietrza standardowe obudowy z niebezpiecznych gazów lub pyłów, aby zapewnić dodatnie ciśnienie. Użytkownicy mogą skonfigurować cztery punkty ciśnienia w pięciu programach do wyboru, co zapewnia łatwe i szybkie wdrożenie bez potrzeby posiadania specjalistycznej wiedzy technicznej. Duży wielofunkcyjny ekran dotykowy zapewnia wygodną konfigurację oraz dostęp do najważniejszych parametrów. Oprócz wyświetlacza, obsługę upraszczają diody LED stanu widoczne z odległości do 70 stóp. Pozwala to określić stan bez konieczności podchodzenia do obudowy.



Uniwersalność zastosowań na całym świecie

W branży olejowej, gazowej i chemicznej, okrętowej lub przybrzeżnej — seria Bebco EPS® 7500 może być używana w szerokim zakresie zastosowań klasy I lub II/Div. 2 oraz strefy 2/22, a także w środowiskach bezpiecznych. Uniwersalna konstrukcja serii 7500 uzyskała certyfikat UL oraz międzynarodowe aprobaty zgodności z ATEXIECEx, co ułatwia jej montaż i obsługę na całym świecie. Dodatkową elastyczność zapewnia seria o rozszerzonym zakresie temperatur wyposażona we wzmocnione, odporne na korozję obudowy. Dzięki sieci biur w ponad 140 krajach, nasi eksperci Pepperl+Fuchs są zawsze blisko i zapewniają wsparcie w każdym miejscu na świecie.


Bebco EPS® — liderzy w dziedzinie Purging Technology®

Od ponad 20 lat, systemy przewietrzania i kontroli ciśnienia Bebco EPS® słyną ze sprawdzonej konstrukcji i niezawodnej ochrony w przemyśle automatyzacji procesów. Jako najbardziej rozpoznawalna marka, firma Pepperl+Fuchs jest światowym liderem na rynku rozwiązań przewietrzania i utrzymywania nadciśnienia (osłon gazowych z nadciśnieniem), oferującym użytkownikom bezpieczne i ekonomiczne rozwiązania w zakresie instalacji urządzeń elektrycznych w strefach zagrożonych wybuchem.


Najważniejsze informacje – system przewietrzania i kontroli ciśnienia serii 7500

  • Niezawodna ochrona miejsc zagrożenia w niewielkim, nowoczesnym i ekonomicznym rozwiązaniu
  • Automatyczne monitorowanie i kontrola ciśnienia w obudowie z rozcieńczeniem i ciągłą funkcjonalnością przepływu
  • Międzynarodowe certyfikaty ochrony strefy 2, 22 (Ex pzc) oraz klasy I lub II, Div. 2 (typ Z)
  • Duży ekran dotykowy z diodami LED zapewniający łatwą obsługę i kontrolę wzrokową
  • Serwis i wsparcie świadczone przez ekspertów Pepperl+Fuchs na całym świecie
  • Montaż panelowy i zewnętrzny z różnego rodzaju akcesoriami ułatwiającymi integrację

e-news

Zasubskrybuj nasz biuletyn i regularnie otrzymuj wiadomości oraz ciekawe informacje ze świata automatyki.

Subskrybuj