In a world of connected plants and machines that communicate with each other, fast data connections are needed to make such scenarios possible in the first place. The coming 5G mobile communication generation is of critical importance, because present communications standards cannot fulfill the requirements of industrial applications.
To define the standards of this mobile communication generation and ensure suitability for automation, the “5G Alliance for Connected Industries and Automation” (5G-ACIA) task force was founded on April 3, 2018 at the German Electrical and Electronic Manufacturer’s Association (ZVEI). Pepperl+Fuchs, a manufacturer of industrial automation technology, is also part of this initiative and is working together with 32 other members to prepare 5G for industrial use.
Compared to the previous mobile communication generation, 5G focuses more on “machine-type communication” and the Internet of things to realize wireless Industry 4.0 applications. “With 5G, not only the higher possible bandwidths are important, but also the reduced latency in the millisecond range, which is necessary for mobile applications with demanding real-time requirements,” says Benedikt Rauscher, Head of Global IOT Projects and Industry 4.0 at Pepperl+Fuchs.
Członkowie 5G-ACIA są aktywnie zaangażowani w kształtowanie standardów i zasad związanych z technologią 5G. Częścią zadań grupy jest identyfikacja i analiza przypadków wykorzystania i odpowiadających im wymagań branży. „5G stanie się centralnym systemem nerwowym fabryki przyszłości i wywoła zakłócenia w produkcji przemysłowej”, stwierdza dr Andreas Müller (Bosch), przewodniczący 5G-ACIA. „Po raz pierwszy grupa 5G-ACIA zrzesza wszystkich najważniejszych światowych graczy. Pozwala to nam na skoordynowaną i ukierunkowaną pracę, w sposób, który zapewnia zabezpieczenie interesów branży przemysłowej”.
Grupa zadaniowa składa się z przedstawicieli branży automatyzacji i produkcji, jak również wiodących organizacji w dziedzinie technologii informatycznych i komunikacyjnych. Z tego powodu dr Gunther Kegel, dyrektor naczelny Pepperl+Fuchs, jest entuzjastycznie nastawiony do tej 33-osobowej grupy: „Założona przez członków ZVEI grupa zadaniowa 5G szybko zyskała dodatkowych członków, którzy także chcą wprowadzić technologię 5G w przemyśle. Nigdy nie spotkałem się z tak silnym i szerokim wsparciem”. Ten poziom zaangażowania i zainteresowania wskazuje, jak ważna jest komunikacja 5G następnej generacji dla przyszłości produkcji przemysłowej.
Przemysłowy internet rzeczy do automatyzacji procesów
Połączyliśmy nasze siły z partnerami, aby opracować rozwiązania, które zapewnią dostępność ważnych danych z urządzeń polowych w sterowniach, systemach opartych o chmurę lub nawet w urządzeniach mobilnych...
Sensorik4.0® — od pomysłu do rozwiązania
Dane gromadzone przez czujniki i aktywatory tworzą podstawę rozległej sieci łączącej maszyny i inne obiekty. Potrzebne są innowacyjne rozwiązania w celu wykorzystania potencjału Internetu rzeczy...