Wsparcie Czujników Przemysłowych
Wsparcie Ochrony przed wybuchem

Reliable Monitoring of Refueling Processes with Intrinsically Safe Mobile Devices


The mobile solution works as an infrastructure to manage 3,000 filling stations and 400 trucks.

The Application

Since 1932, the Italian L'Istituto di Vigilanza dell'Urbe (IVU) has designed integrated safety strategies to protect employees and assets at public institutions, international organizations, and companies—even in hazardous areas. A large Italian oil company commissioned the renowned institute to optimize and increase the safety of the process used to refuel tanks at gas stations. As a result, mobile solutions—consisting of smartphones, tablets, and applications—have been developed in collaboration with the system integrator Pontiradio and the Pepperl+Fuchs brand ecom.


The Goal

The safety of employees who work in hazardous areas, including around fuel tanks at gas stations, is a top priority. The refueling process is regulated by strict safety standards. For instance, tanks can only be delivered and filled by specialized carriers, under the supervision of a qualified person. Until now, every truck driver had to be accompanied by a supervisor who could provide help quickly in case of an emergency—a good precaution, but not efficient. For this reason, tank fill monitoring should be centralized in a control center, and a comprehensive lone worker protection system should be implemented to ensure the safety and communication needs of mobile workers.   


Rozwiązanie

Smart-Ex® 01 można obsługiwać w rękawicach.
Smart-Ex® 01 można obsługiwać w rękawicach.

Kompletne rozwiązanie typu „wszystko w jednym” z iskrobezpiecznymi urządzeniami mobilnymi z oferty marki ecom firmy Pepperl+Fuchs stanowi podstawę technologiczną dla zastosowań sieciowych. IVU, jako specjalista w dziedzinie komunikacji radiowej i sterowni, wykorzystało mocne strony integratora systemów Pontiradio. Rozwiązanie mobilne jest połączone z centrum sterowania i służy jako infrastruktura do zarządzania 3000 stanowisk do tankowania i 400 ciężarówkami oraz 500 operacjami tankowaniami dziennie, z których 40 odbywa się równocześnie. Cały proces jest monitorowany przez sześciu operatorów w centrum sterowania. Smartfon Smart-Ex® 01 z certyfikatem ATEX obsługuje komunikację pracowników mobilnych za pośrednictwem sieci LTE i Wi-Fi. Zapewnia to najszerszy możliwy zasięg sieci we wszystkich obszarach i sytuacjach przy niskich opóźnieniach sieci, doskonałych szybkościach przesyłania danych i najlepszej jakości głosu. Ponieważ Smart-Ex® 01 jest wyposażony w przyciski, może być obsługiwany także w rękawicach. Nie jest wymagana żadna dodatkowa interakcja ze smartfonem.


The Benefits

Intrinsically safe mobile devices from Pepperl+Fuchs' ecom portfolio, equipped with professional partner software, offer a wide range of benefits. In addition to improved safety due to cost-effective, efficient, and seamlessly implemented lone worker protection, high cost savings and ROI are achieved after just a few months. Supervisors do not have to be on site and can instead focus on other responsibilities due to continuous monitoring of the devices (GPS position, battery charge, signal quality, connection status) and automated notification of the entries and exits at filling stations. Within seconds, a supervisor can determine from the control room whether an alarm is real and alert the emergency service. It is also possible to document an emergency situation by using recorded voice communication, video streaming, GPS position, and event logs. Documentation of the entire rescue chain makes the process evaluable and provides a foundation for optimization of alert processes and legal compliance. Intelligent management helps achieve optimization and improved planning.


Rozwiązanie mobilne typu „wszystko w jednym” w skrócie

  • Smartfon Smart-Ex® 01 z systemem Android, obsługą 4G/LTE, przednią i tylną kamerą, dedykowanymi, łatwymi w obsłudze przyciskami bocznymi iraz certyfikatem ochrony przeciwwybuchowej dla stref 1/21 i Division 1.
  • Ochrona samotnie pracujących pracowników umożliwiająca natychmiastowe powiadomienie ratowników w razie nagłego wypadku
  • Aplikacja do nadzoru wideo w chmurze firmy IVIDEON umożliwia strumieniowanie wideo w czasie rzeczywistym ze sterowni i zapisywanie filmów na serwerze
  • Rozwiązanie zarządzania urządzeniami mobilnymi MOBILOCK do ustawiania uprawnień użytkowników i blokowania niepotrzebnych aplikacji i funkcji
  • Wykrywanie położenia GPS mobilnego pracownika za pomocą funkcji geofencingu

e-news

Zasubskrybuj nasz biuletyn i regularnie otrzymuj wiadomości oraz ciekawe informacje ze świata automatyki.

Subskrybuj
amplify — magazyn firmy Pepperl+Fuchs

Odkryj nasz internetowy magazyn! Czekają na Ciebie fascynujące historie o sukcesach, raporty dotyczące zastosowań, wywiady oraz nowości z lokalnych rynków.