Nowa, zatwierdzona dla strefy 2, klasa I/Div. 2 bramka PROFINET ze zdalnymi I/O firmy Pepperl+Fuchs umożliwia przejście do zastosowań Przemysłu 4.0 w przetwórstwie przemysłowym, wyznaczając jednocześnie nowe standardy w dziedzinie użytkowania, łatwej obsługi i bezpieczeństwa. Podłącza się ją do systemu nadrzędnego za pomocą dwóch par linii sygnałowych, może obsługiwać ogromne ilości danych i stanowi gotowe rozwiązanie do zastosowań, w których gromadzi się i analizuje duże zbiory danych. Ta bramka sieci Ethernet umożliwia osiągnięcie prędkości przesyłu do 100 Mbit/s z wykorzystaniem protokołu PROFINET.
Bramka PROFINET obsługuje protokół HART/HART IP, umożliwiając przesyłanie zmiennych procesowych i dodatkowych informacji o statusie z urządzeń polowych. Protokół HART IP można również wykorzystać do efektywnego zarządzania zasobami.
Ponadto, dzięki dwóm interfejsom Ethernet oraz zintegrowanemu protokołowi MRP (Media Redundancy Protocol), nowa bramka PROFINET nadaje się idealnie do konfiguracji sieci o wysokiej dostępności w układzie pętlowym. W razie konieczności menedżer redundancji zapoczątkowuje automatyczną rekonfigurację sieci, zapewniając komunikację w obszarze segmentów, w których nie nastąpiła awaria.
Oprócz dużej mocy obliczeniowej i interoperacyjności bramka PROFINET zapewnia również wyjątkowe użytkowanie: największy wyświetlacz dotykowy dostępny na rynku do urządzeń tego typu. Diody LED RGB oraz symbole wyświetlacza są zgodne z normą NAMUR 107 i wskazują stan urządzenia i modułu polowego poprzez wyświetlanie informacji dotyczących diagnostyki i statusu w przejrzysty i ustandaryzowany sposób.
Ewentualne kontrole dotyczą stanu komunikacji z systemem nadrzędnym, stanu magistrali wewnętrznej, rozpoznania urządzenia HART oraz identyfikacji awaryjnych modułów. Pozwala to na ograniczenie przestojów i oszczędność kosztów.
Bramkę można wygodnie konfigurować w obiektach polowych za pomocą wyświetlacza dotykowego. Wyświetlacz można montować pionowo lub poziomo wewnątrz urządzenia polowego, aby zapewnić wygodne użytkowanie.
Ryzyko nieuprawnionego dostępu wzrasta w miarę jak zakłady przemysłowe stają się w coraz większym stopniu połączone w ramach sieci. Bramka PROFINET została opracowana zgodnie z normami bezpieczeństwa, takimi jak IECE62443, które przyczyniają się do zachowania bezpieczeństwa podzespołów i systemó w branży automatyki.