W przypadku transportu ciężkich lub delikatnych towarów oraz zastosowań, w których wymagane jest ręczne wykonywanie czynności, system beznaporowy zapewnia prostszą pracę na przenośnikach taśmowych. System przenośnika z indywidualnie nastawionymi wartościami czasu pozwala na utrzymanie określonej odległość pomiędzy poszczególnymi produktami i paczkami, zapewniając ochronę przed niepożądanymi kolizjami. W jaki sposób można tak dokładnie nastawić wartości czasu w przenośnikach taśmowych? Dzięki zastosowaniu nowego modułu G20 ZPA do napędów rolkowych, opracowanego przez Pepperl+Fuchs, prędkość wprowadzania paczek na taśmach przenośników można dostosować do prędkości, z którą paczki opuszczają taśmę przenośnika — indywidualnie i bez czasochłonnego programowania. Ten nowo opracowany moduł jest szczególnie ekonomiczny i działa bez infrastruktury magistrali Fieldbus, systemu sterowania, narzędzi specjalnych oraz dodatkowych kabli. Dowiedz się więcej o tym inteligentnym rozwiązaniu!
Moduł G20 ZPA jest prosty w integracji. Każdy moduł można podłączyć do płaskiego kabla zasilającego z wykorzystaniem technologii przebijania izolacji. Nie są wymagane żadne specjalne narzędzia, a mechanizm obrotowy modułu ułatwia przestawienie. Dzięki temu można tworzyć konstrukcje modułowych segmentów przenośnika, gotowych do natychmiastowego użycia w obiekcie. Wszystkie niezbędne porty są wbudowane w niewielki moduł, który można łatwo podłączyć do szyny montażowej, unikając bałaganu w zakładzie.
Wbudowany moduł logiczny umożliwia szybkie uruchomienie oraz zautomatyzowane wykrywanie sąsiednich podzespołów, w tym również sterowanie podłączonymi silnikami. Nie ma potrzeby stosowania specjalnych urządzeń lub programowania. Korzystając z trzech pokręteł, użytkownicy mogą nastawiać prędkość i kierunek obrotów oraz wybierać jeden z siedmiu trybów działania. Do uruchamiania i diagnostyki można także wykorzystać opcjonalne narzędzie ZPA do analizy. Służy ono do automatycznego generowania wykazu wszystkich urządzeń i ich ustawień.
Nowy moduł G20 ZPA oddziałuje na rolki tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przeciwnym razie inicjuje ich tryb uśpienia, co znacznie obniża koszty energii. Poza tym pięć ramp uruchomienia i zatrzymania zapewnia stopniowe przyspieszanie i zwalnianie taśm przenośnika, co w dłuższej eksploatacji chroni przekładnie rolek. Moduł zapewnia także elastyczny montaż, ponieważ urządzenie działa niezależnie od magistrali Fieldbus i umożliwia integrację aż 256 modułów w połączeniu szeregowym.