Wsparcie Czujników Przemysłowych
Wsparcie Ochrony przed wybuchem

Asortyment produktów uzupełnia czujnik wychylenia F199 o wysokiej precyzji

2019-01-09

F199 inclination sensor
Czujnik F199 umożliwia dokładny pomiar wychylenia.

Maszyny i instalacje, urządzenia mobilne i systemy energii słonecznej — czujniki wychylenia są stosowane wszędzie tam, gdzie istnieje potrzeba niezawodnego pomiaru kątów wychylenia. Firma Pepperl+Fuchs ma już w swojej ofercie odpowiedni czujnik wychylenia do różnorodnych zastosowań — czujnik z serii F99. Nowy czujnik F199, specjalnie zoptymalizowany pod katem bardzo dokładnych pomiarów wychylenia, stanowi uzupełnienie gamy produktów. Model F199 jest idealnym rozwiązaniem, gdy standardowe czujniki nie spełniają swojej funkcji z ze względu na niewystarczającą dokładność. Czujnik mierzy kąty w zakresie od 0 do 360° z dokładnością ±0,15° w całym zakresie pomiarowym. Dzięki temu oraz wyjątkowo wytrzymałej konstrukcji czujnik F199 zapewnia szeroką gamę możliwości stosowania, szczególnie na zewnątrz i w trudnych warunkach. 


Wytrzymałe i odpowiednie do stosowania na zewnątrz

Dotychczas oferowane przez Pepperl+Fuchs czujniki wychylenia są oparte na koncepcji montażu dwóch części, dzięki czemu są wyjątkowo wytrzymałe. Metalowy wspornik montażowy chroni moduł czujnika przed uderzeniem. Model jednoczęściowy F199 stanowi uzupełnienie istniejącej gamy czujników wychylenia. Obudowa z odpornego na korozję aluminium, zamknięta w niej elektronika i odporność na wstrząsy 100 g — to wszystko sprawia, że czujnik jest wyjątkowo wytrzymały. Nadaje się idealnie do trudnych warunków wymagających klasy ochrony IP68/69.


W stronę słońca


W zastosowaniach związanych z uzyskiwaniem energii słonecznej używa się ogromnej liczby lusterek, które odbijają promienie słoneczne do odbiornika.

Wytrzymały czujnik F199 może być używany w zastosowaniach związanych ze skoncentrowaną energią słoneczną (SES), w których uzyskuje się energię z ciepła słonecznego. W instalacjach SES używa się zwykle ogromnej liczby lusterek, które koncentrują promieniowanie słoneczne do odbiornika lub obszaru odbiornika. Nośnik ciepła wewnątrz odbiornika jest ogrzewany przez światło słoneczne i uruchamia turbinę parową lub gazową, która z kolei generuje moc. Im więcej światła słonecznego uda się wykorzystać, tym większa staje się uzyskiwana moc. Aby uniknąć strat w wyniku rozproszenia z powodu niedokładnego ustawienia lusterek, czujniki wychylenia wykrywają kąty nachylenia lusterek. Wytrzymała obudowa czujnika F199 oraz rozszerzony zakres temperatur od -40 do +85°C sprawiają, że czujniki te nadają się idealnie do tego zastosowania.


Czujnik F199 wytrzymuje gorąco w instalacjach słonecznych i można go stosować w miejscach wystawionych na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

Czujnik F199 wytrzymuje gorąco i mierzy dokładnie kąt wychylenia. Umożliwia to idealne ustawienie lustrzanych powierzchni względem promieni słońca, aby można było przetworzyć jak największą ilość promieniowania słonecznego w energię. Dzięki temu czujniki wychylenia F199 przyczyniają się do większej efektywności i wydajności instalacji słonecznych.

Najważniejsze informacje

  • Bardzo dokładne pomiary nachylenia zapewniające maksymalną wydajność i szersze możliwości stosowania.
  • Wytrzymała, jednoczęściowa obudowa z metalu
  • Klasa ochrony IP68/69
  • Pomiar wychylenia od 0 do 360° za pomocą jednego czujnika

amplify — magazyn firmy Pepperl+Fuchs

Odkryj nasz internetowy magazyn! Czekają na Ciebie fascynujące historie o sukcesach, raporty dotyczące zastosowań, wywiady oraz nowości z lokalnych rynków.

e-news

Zasubskrybuj nasz biuletyn i regularnie otrzymuj wiadomości oraz ciekawe informacje ze świata automatyki.

Subskrybuj