Wsparcie Czujników Przemysłowych
Wsparcie Ochrony przed wybuchem

Czujniki ultradźwiękowe do stosowania w ekstremalnie niskich temperaturach — seria L2 teraz w wersjach niskotemperaturowych

2019-07-01

Low-Temperature Ultrasonic Sensor
Czujniki ultradźwiękowe L2 przeznaczone do niskich temperatur mogą być stosowane w szerokim zakresie temperatur od -40°C do +70°C

Kiedy temperatura spada znacznie poniżej zera, stosowanie czujników może być ryzykowne. Mimo że standardowe czujniki ultradźwiękowe działają niezawodnie nawet w temperaturze -25°C, specjalistyczne czujniki przystosowane do niższych temperatur są rzadkością. Pepperl+Fuchs wprowadza do oferty niskotemperaturową wersję swojej popularnej serii czujników ultradźwiękowych L2. Nowe modele są przystosowane do użycia w chłodniach i ekstremalnie zimnych regionach świata.


Niezawodne wykrywanie obiektów w temperaturze nawet -40°C

Najnowszy produkt od lidera na rynku w dziedzinie czujników ultradźwiękowych charakteryzuje się zakresem temperatury pracy od -40°C do +70°C. Połączenie wytrzymałości na niską temperaturę z zaletami technologii czujników ultradźwiękowych, takich jak niewrażliwość na mgłę i śnieg, zapewnia solidne, uniwersalne rozwiązanie czujnikowe odpowiednie do najzimniejszych środowisk.

Oprócz typowych zastosowań w chłodniach, takich jak wykrywanie obiektów na przenośnikach i palet na wózkach widłowych, czujnik może być również stosowany w sprzęcie mobilnym w zastosowaniach na zewnątrz. Zastosowania obejmują procesy pozycjonowania w rękawach pasażerskich, systemy zapobiegania kolizji w pojazdach do zwalczania pożarów na lotniskach, odladzacze i monitorowanie wsporników żurawi samojezdnych.

Połączenie elastyczności i wytrzymałości

Niskotemperaturowe czujniki L2 są montowane za pomocą wytrzymałego metalowego wspornika. Czujniki można połączyć wytrzymałym przewodem stałym 2 m o większym przekroju zamiast standardowego przewodu z wtyczką M12. To wzmocnione połączenie czujnika eliminuje również potrzebę czasochłonnych poszukiwań odpowiednich gniazd kablowych.

Dzięki pięciowyjściowej obracanej głowicy czujnika oraz różnorodnym opcjom konfiguracji, takim jak regulowana szerokość wiązki dźwiękowej, czujniki niskotemperaturowe można łatwo przystosować do dostępnej przestrzeni. Dzięki temu nadają się do jeszcze większej gamy zastosowań. Automatyczna synchronizacja umożliwia instalację i działanie nawet dziesięciu czujników w bliskiej odległości. Czujniki niskotemperaturowe są dostępne w wersjach o trzech zakresach wykrywania (500 mm, 2000 mm, 4000 mm) oraz różnorodnych wyjściach.


Najważniejsze cechy niskotemperaturowych czujników ultradźwiękowych L2

  • Rozszerzony zakres temperatur — od -40°C do +70°C — to idealne czujniki do stosowania w niskiej temperaturze
  • Wytrzymały wspornik metalowy zapewnia bezpieczny montaż    
  • Elastyczna integracja z obrotową głowicą czujnika i zintegrowany przewód połączeniowy
  • Funkcja synchronizacji czujnika zapewniająca niezawodne działanie nawet dziesięciu czujników w bliskiej odległości
  • Niezawodne tłumienie zakłóceń dzięki regulacji wiązki dźwięku z pomocą przycisków lub oprogramowania
  • Dostępne różne zakresy wykrywania do 4 m

e-news

Zasubskrybuj nasz biuletyn i regularnie otrzymuj wiadomości oraz ciekawe informacje ze świata automatyki.

Subskrybuj
amplify — magazyn firmy Pepperl+Fuchs

Odkryj nasz internetowy magazyn! Czekają na Ciebie fascynujące historie o sukcesach, raporty dotyczące zastosowań, wywiady oraz nowości z lokalnych rynków.