Wsparcie Czujników Przemysłowych
Wsparcie Ochrony przed wybuchem

ENI58PL Configurable Incremental Rotary Encoder—One Encoder, Many Applications

2018-12-11

ENI58PL Configurable Incremental Rotary Encoder
IO-Link makes configuration of the new ENI58PL rotary encoder easy and flexible.

The newly developed ENI58PL series incremental rotary encoder from Pepperl+Fuchs offers incredible efficiency for a wide range of applications. IO-Link enables custom configuration, making it possible to commission machinery and equipment even faster. ENI85PL boasts flexible configuration options and a wide range of use cases—from classic industrial applications, such as precise positioning in the automotive industry and applications in wind power plants, to special engineering.


Standardowy interfejs do konfiguracji na zamówienie

IO-Link zapewnia łatwą i elastyczną konfigurację nowego enkodera obrotowego ENI58PL. Użytkownicy mogą dostosować urządzenie do swoich potrzeb i zmienić jego konfigurację, jeśli wystąpią zmiany w procesie produkcji lub realizacji procesów. Ta elastyczność umożliwia standaryzację konstrukcji maszyn i ogranicza wymagania dotyczące przechowywania i części zamiennych do minimum.

Pozwala to zaoszczędzić cenny czas użytkowników i zmniejszyć koszty magazynowania. Szeroki wybór kół zębatych, kołnierzy i rozwiązań wyjść sprawia, że model ENI58PL to kompleksowe rozwiązanie. Obrotowy enkoder inkrementalny może zostać skonfigurowany za pomocą aplikacji, mastera IO-Link lub offline poprzez oprogramowanie PACTware. Standardowy interfejs nie wymaga specjalnego oprogramowania producenta. Istniejący sprzęt i oprogramowanie służą do określenia następujących parametrów:

  • Poziom napięcia wyjściowego dla krótkich i długich przewodów o wysokiej lub niskiej częstotliwości każdy (HTL lub TTL)
  • Kierunek zliczania, który można dostosować do danego zastosowania
  • Liczba impulsów na obrót, która może osiągnąć od 1 do 16 384 impulsów na obrót zgodnie z żądaną rozdzielczością

Precision in Demanding Conditions

The new ENI58PL series incremental rotary encoder reliably delivers high-precision results with a resolution of up to 16,384 pulses per rotation. Its noncontact, wear-free magnetic technology yields a long operating life with virtually maintenance-free operation. Additionally, the ENI58PL features an extended temperature range of -40 °C to +85 °C, IP65/67 protection, and resistance against shock and vibration.


Najważniejsze cechy obrotowego enkodera inkrementalnego ENI58PL

  • Standardowy interfejs IO-Link zapewnia łatwą i elastyczną konfigurację
  • Ograniczenie rodzajów — jedno urządzenie może być używane do wielu zastosowań
  • Konfigurację można przeprowadzić za pomocą mastera IO-Link, oprogramowania PACTware lub wypróbowanego i sprawdzonego sprzętu i oprogramowania
  • Niezawodna transmisja sygnału nawet w trudnych warunkach

e-news

Zasubskrybuj nasz biuletyn i regularnie otrzymuj wiadomości oraz ciekawe informacje ze świata automatyki.

Subskrybuj
amplify — magazyn firmy Pepperl+Fuchs

Odkryj nasz internetowy magazyn! Czekają na Ciebie fascynujące historie o sukcesach, raporty dotyczące zastosowań, wywiady oraz nowości z lokalnych rynków.