Pewnego letniego, gorącego i słonecznego dnia Lena postanawia wybrać się na wycieczkę łódką. Przepłynięcie łódką w dół rzeki trwa pięć godzin. Jeśli Lena będzie wiosłować w takim samym tempie, będzie potrzebowała sześciu godzin na powrót w górę rzeki. Wyobraźmy sobie, że Lena chce przepłynąć łódką taką samą odległość na jeziorze (bez prądu).
Jak długo przebywałaby na wodzie, gdyby jej łódka płynęła ze stałą prędkością?
Jest to ruch jednostajny, wiec zachodzi następujący związek fizyczny:
Prędkość x czas = odległość lub s ∙ t = d
Czast można obliczyć następująco: t = d/s
W naszym przykładzie oznacza to:
5 = d/(S + s) → 5(S + s) = d oraz
6 = d/(S - s) → 6(S - s) = d
Gdzie S oznacza prędkość łódki, a sprędkość prądu.
Stawiając między nimi znak równości, otrzymujemy wzór:
5(S + s) = 6(S - s)
5S + 5s = 6S - 6s
11s = S
Wynika z tego, że prędkość łódki jest jedenaście razy większa niż prędkość prądu.
t = d/s, a odległośćd można obliczyć za pomocą następującego wzoru:
d 5(S + s) = 6(S - s),
co daje d = 5 [ S + (1/11)S ] = 6 [ S - (1/11)S ] = (60/11)S
stąd
t = d/s = 60/11
Biorąc pod uwagę odległość w obydwie strony, wynik jest następujący:
t = 120/11 = 10 (10/11) h = 10 h 54,5 s
Logiczne jest, że podróż w wodzie, której nie porusza prąd, jest krótsza, ponieważ płynięcie z prądem trwa krócej niż pod prąd.