Wsparcie Czujników Przemysłowych
Wsparcie Ochrony przed wybuchem

Digital Processing of Discrete Input and Output Signals

2020-01-08

Easy with the FieldConnex® Multi-Input/Output

FieldConnex® Multi-Input/Output Fieldbus Infrastructure
Learn more about the features of Multi-Input/Output and how you can benefit.

Connect discrete input and output signals with different functions to the fieldbus easily and cost-effectively using a single address: with the FieldConnex Multi-Input/Output (MIO) from Pepperl+Fuchs, you can do this in no time at all. This compact fieldbus product is the only one to offer intrinsically safe inputs and outputs for discrete signals in Zone 0 and Division 1, and with four different functions. The rugged MIO comes with certification for installation in Zone 1 and Division 2. This increases flexibility in plant design and enables extremely easy operation


Różnorodne funkcje w jednym urządzeniu

Gromadzenie wielu dyskretnych sygnałów jest niezbędne dla automatyzacji instalacji procesowej. Moduł FieldConnex Multi-Input/Output funkcjonuje jako niezawodne połączenie pomiędzy prostymi, iskrobezpiecznymi sygnałami a cyfrowym panelem sterowania. Łączy cztery różne funkcje w jednym urządzeniu. Może na przykład monitorować stan nawet dwunastu czujników NAMUR lub sterować aż czterema zaworami jednocześnie. Umożliwia również monitorowanie przepełnienia oraz poziomu w stanie bezczynności zbiorników i kanałów za pomocą wibracyjnych wyłączników krańcowych. Element magistrali fieldbus może także odbierać sygnały z generatorów impulsów i częstotliwości, takich jak sygnały związane z monitorowaniem zatrzymania silników o krytycznym znaczeniu.

 


Predykcyjne zarządzanie zakładem

Dzięki funkcji kompleksowej diagnostyki zapewniającej wykrywanie przerw w przewodach i zwarć oraz możliwości monitorowania czasu otwarcia i pracy zaworów moduł Multi-Input/Output umożliwia niezawodne monitorowanie najważniejszych zaworów. Po wykryciu przekroczenia zdefiniowanej wartości granicznej moduł MIO wysyła sygnał alarmowy, umożliwiając zespołom ds. konserwacji zapewnienie płynnej pracy zakładu. Ponadto automatyczne testy częściowego skoku zapewniają sprawność rzadko używanych zaworów i ograniczenie kosztów dzięki wydłużeniu okresów międzyserwisowych. Pozwala to na ukierunkowaną, wykonywaną w oparciu o potrzeby konserwację, unikanie przestojów oraz znacznie wyższą dostępność urządzenia. Poniższa animacja przedstawia przegląd różnorodnych zastosowań i zalet modułu Multi-Input/Output.

 


Easy Operation

All inputs and outputs of the Multi-Input/Output are intrinsically safe and offer simple, convenient operation due to their ability to be configured collectively or individually. Its robust housing design enables users to install the fieldbus component in the immediate vicinity of the sensor, even in hazardous areas. This reduces wiring effort as well as the cost and time required for installation. The optimized design of the Multi-Input/Output also makes cable connection significantly easier.


Najważniejsze cechy modułu FieldConnex Multi-Input/Output

  • Możliwość podłączenia do dwunastu sygnałów dyskretnych przy użyciu jednego adresu sieci fieldbus oraz ich integracji w systemie sterowania.
  • Ochrona iskrobezpieczna przed zapłonem dla czujników w strefie 0.
  • Monitorowanie przerw w przewodach, zwarć, otwarcia zaworów i czasu pracy ułatwia wykonywanie celowych czynności konserwacyjnych i ich dostosowanie do potrzeb.
  • Automatyczny test skoku częściowego wydłuża okres międzyobsługowy.
  • Kompatybilność wsteczna ułatwia modernizację systemu.
  • Dostępne w obudowie wykonanej z aluminium, poliestru wzmocnionego włóknem szklanym oraz ze stali nierdzewnej.

amplify — magazyn firmy Pepperl+Fuchs

Odkryj nasz internetowy magazyn! Czekają na Ciebie fascynujące historie o sukcesach, raporty dotyczące zastosowań, wywiady oraz nowości z lokalnych rynków.

Od decyzji, poprzez planowanie, montaż i rozruch, aż do eksploatacji i utrzymania ruchu: Odkryj, jak najlepiej wykorzystać naszą infrastrukturę fieldbus…