Wsparcie Czujników Przemysłowych
Wsparcie Ochrony przed wybuchem

Czy znasz odpowiedź? Poznaj rozwiązanie naszej zagadki z 1. numeru biuletynu elektronicznego z marca 2021

2019-03-21

Przyjemność wędrowania

Hiking
Ile ważą plecaki?

Zbliża się termin corocznej pieszej wędrówki. Dwaj przyjaciele, Maciej i Paweł, narzekają z powodu ciężkich plecaków wypełnionych zapasami. Paweł jest większy od Macieja, więc Maciej prosi go o poniesienie 5-kilogramowej torby z jedzeniem. Paweł jest jednak zdania, że nie powinien nosić dwukrotnie większego ciężaru tylko dlatego, że ma większe gabaryty. Wprost przeciwnie — to Paweł chce dać swoją 5-kilogramową torbę z jedzeniemdo niesienia Maciejowi, aby ich plecaki ważyły tyle samo.

Ile ważą plecaki Macieja i Pawła?


Rozwiązanie

Załóżmy, że plecak Macieja waży x, a Pawłay. Można to wyrazić następującym równaniem:

I. 2 ( x – 5 ) = y + 5 lub                     
   2x – 10 = y + 5

II. x + 5 = y – 5

Odejmując pierwsze równanie od drugiego, otrzymujemy:

x – 15 = 10, więc

x = 25 kg, a y = 35 kg

Wynika z tego, że plecak Macieja waży 25 kg, a Pawła35 kg.


e-news

Zasubskrybuj nasz biuletyn i regularnie otrzymuj wiadomości oraz ciekawe informacje ze świata automatyki.

Subskrybuj
amplify — magazyn firmy Pepperl+Fuchs

Odkryj nasz internetowy magazyn! Czekają na Ciebie fascynujące historie o sukcesach, raporty dotyczące zastosowań, wywiady oraz nowości z lokalnych rynków.