Firma Pepperl+Fuchs wprowadza nową iskrobezpieczną barierę USBdo swojej oferty akcesoriów do urządzeń HMI. Nowa bariera umożliwia podłączenie urządzenia głównego, takiego jak komputer przemysłowy, do urządzenia USB, takiego jak klawiatura Pepperl+Fuchs EXTA2 lub dysk flash, w strefie 1/21.
Aby umożliwić przesyłanie sygnałów USB do strefy i ze strefy zagrożonej wybuchem, bariera przekształca dwa kanały USB w obwody iskrobezpieczne. Bariera iskrobezpieczna USB pozwala użytkownikom na korzystanie z urządzeń wejściowych, takich jak klawiatury EXTA2 z różnymi typami myszy w strefach zagrożonych wybuchem 1/21 i 2/22. Moduł hosta USB zasila barierę, dzięki czemu nie ma potrzeby stosowania dodatkowego zasilacza.
Nowa bariera iskrobezpieczna USB charakteryzuje się wytrzymałą konstrukcją, która zapewnia wysoką odporność na wstrząsy i wibracje. Dwa 4-śrubowe bloki zaciskowe zapewniają solidne połączenie. Nowa, iskrobezpieczna bariera USB pozwala na elastyczny montaż, w zależności od zastosowania i indywidualnych potrzeb użytkownika. Dzięki szerokiemu zakresowi temperatur pracy od -20°C do +60°C bariera USB nadaje się również do użytku w ekstremalnych temperaturach.
Odpowiednia obudowa klasy co najmniej IP54 zgodna z normą IEC/EN 60079-0 umożliwia stosowanie bariery w strefie 2/22, natomiast podłączoną klawiaturę EXTA2 można zainstalować w strefie 2/22 lub 1/21.
Inną możliwością stosowania w strefach zagrożonych wybuchem jest montaż bariery USB w przewietrzonej obudowie z nadciśnieniem. Ponieważ bariera USB zapewnia iskrobezpieczny obwód, podłączona klawiatura USB nie musi być przewietrzona i z nadciśnieniem, jeśli jest zatwierdzona do zastosowań w w strefie 1/21.