Wsparcie Czujników Przemysłowych
fa-info@pl.pepperl-fuchs.com
Wsparcie Ochrony przed wybuchem
pa-info@pl.pepperl-fuchs.com

Urządzenia peryferyjne o wysokiej wydajności — oferta rozwiązań do komunikacji mobilnej

2019-08-23

New ecom Peripherals
Marka ecom firmy Pepperl+Fuchs wprowadza na rynek trzy nowe urządzenia peryferyjne.

W dodatku do oferty iskrobezpiecznych urządzeń przenośnych marka ecom firmy Pepperl+Fuchs wprowadza trzy nowe urządzenia peryferyjne, które ułatwiają i rozszerzają komunikację w trudnych warunkach przemysłowych i strefach zagrożonych wybuchem. Pierwszy na świecie iskrobezpieczny zegarek Smart-Ex® Watch 01, pierwsza na świecie przenośna kamera HD na podczerwień z certyfikatem Ex, kamera Ex-Camera CUBE 800 oraz wzmocniony, zdalny radiotelefon RSM 01 i RSM-Ex 01 poszerzają ofertę rozwiązań dla połączonego pracownika mobilnego.
 


Ex-Handy 10 — telefon iskrobezpieczny do strefy 2/22 i Div. 2

Pierwszy na świecie iskrobezpieczny zegarek smartwatch.
Pierwszy na świecie iskrobezpieczny zegarek smartwatch.

Certyfikowany do użytku w strefie 2/22 i Div. 2 zegarek Smart-Ex Watch 01 marki ecom firmy Pepperl+Fuchs może być połączony z urządzeniami mobilnymi, takimi jak smartfon Smart-Ex® 02 czy telefon wielofunkcyjny Ex-Handy 10. Wysoce wydajny inteligentny zegarek jest wyposażony w baterię o wydłużonej żywotności do pięciu dni oraz wytrzymałą konstrukcję, która wytrzymuje zarówno wstrząsy, jak i wibracje. Obrotowa ramka umożliwia pracownikom mobilnym szybkie i intuicyjne przewijanie aplikacji i instrukcji nawet w rękawicach. Zaawansowane sterowanie głosowe i za pomocą nadgarstka tworzą nową formę komunikacji i nawigacji bez użycia rąk, która zwiększa ochronę pracowników i wydajność operacyjną poprzez poprawę koordynacji procesów.
 


Przenośna kamera Ex-Camera CUBE 800 przeznaczona do pracy bez użycia rąk

Kamera Ex-Camera CUBE 800 to połączenie kamery optycznej i termicznej.
Kamera Ex-Camera CUBE 800 to połączenie kamery optycznej i termicznej.

System podwójnej kamery CUBE 800 jest odporny na temperatury pomiędzy -20°C a +55°C i jest przeznaczony do użytku w trudnych warunkach przemysłowych oraz w strefach zagrożonych wybuchem 1/21 i Div. 1. Użytkownicy mogą wybierać pomiędzy lub łączyć dwa różne tryby: kamera optyczna rejestruje zarówno filmy HD, jak i zdjęcia o wysokiej rozdzielczości, podczas gdy tryb kamery termowizyjnej dostarcza informacje do wskazywania punktów o zwiększonej temperaturze. Korzystając z platformy rzeczywistości rozszerzonej Onsight Connect, można szyfrować i udostępniać nagrania w czasie rzeczywistym lub zdalnie sterować nimi. Magnetyczny zatrzask automatyczny to prosty i bezpieczny sposób na zamocowanie kamery Ex-Camera CUBE 800 na kaskach i pałąkach na głowę. Iskrobezpieczny system kamer można również podłączyć do monopodu w celu nagrywania w trudno dostępnych miejscach, co pozwala na bez obsługową pracę, a przede wszystkim bezpieczne warunki pracy w terenie.


Radiotelefony RSM 01 i RSM-Ex 01

RSM 01 i RSM-Ex 01 upraszczają komunikację.
RSM 01 i RSM-Ex 01 upraszczają komunikację.

Radiotelefony RSM 01 do użytku w trudnych warunkach przemysłowych oraz RSM-Ex 01 do użytku w strefach zagrożonych wybuchem mają wytrzymałą konstrukcję o stopniu ochrony IP65/67. Oba urządzenia zapewniają wyraźny sygnał audio, mają zintegrowaną funkcję redukcji szumów i są wyposażone w wielofunkcyjne przyciski, które można osobno konfigurować i obsługiwać w rękawiczkach. Akumulator litowo-jonowy o pojemności 2200 mAh zapewnia czas pracy do 78 godzin.



Nowe urządzenia peryferyjne rozszerzają zakres rozwiązań dla pracownika mobilnego.

Najważniejsze informacje o nowych urządzeniach peryferyjnych

  • Pierwszy na świecie iskrobezpieczny zegarek Smart-Ex Watch 01 o długim czasie działania umożliwia komunikację bez użycia rąk i nawigację w strefach zagrożonych wybuchem 2/22 i Div. 2.
  • Pierwszy na świecie system podwójnej kamery Ex-Camera CUBE 800 z przetwornikiem termowizyjnym do rejestracji filmów HD, zdjęć i wskazywania punktów o zwiększonej temperaturze w trudnych warunkach oraz w strefach zagrożonych wybuchem 1/21 i Div. 1.
  • Radiotelefony RSM 01 i RSM-Ex 01 ze zintegrowaną funkcją redukcji głosu i przyciskami wielofunkcyjnymi upraszczają komunikację w trudnych warunkach przemysłowych i strefach zagrożonych wybuchem do stref 1/21 i Div. 1.

e-news

Zasubskrybuj nasz biuletyn i regularnie otrzymuj wiadomości oraz ciekawe informacje ze świata automatyki.

Subskrybuj
amplify — magazyn firmy Pepperl+Fuchs

Odkryj nasz internetowy magazyn! Czekają na Ciebie fascynujące historie o sukcesach, raporty dotyczące zastosowań, wywiady oraz nowości z lokalnych rynków.

undefined
^

We value your privacy!

We and our partners are using technologies like cookies and process personal data like the IP-address or browser information in order to personalize the advertising that you see. This helps us to show you more relevant ads and improves your internet experience. We also use it in order to measure results or align our website content. Because we value your privacy, we are herewith asking for your permission to use these technologies. You can always change/withdraw your consent later by clicking on the settings button on the left lower corner of the page.

Deny all cookies

We value your privacy!

Please select the group of cookies and scripts, that you consent to.

Functional
These cookies are necessary so that you can navigate through the pages and use essential functions (e.g. login).
Analytics
We use these cookies and scripts to measure the visits and clicks on our website in order to constantly improve it.
Marketing
These cookies and similar technologies are used to provide you with personalized and therefore relevant advertising content.