Zgodnie z normą IEC 60079-14 instalacje „Ex d” w strefach zagrożonych wybuchem wymagają zastosowania specjalnych dławików kablowych, aby zapobiec wydostawaniu się eksplozji z obudowy ognioodpornej. Do tych zastosowań firma Pepperl+Fuchs wprowadza gamę dławików barierowych w wykonaniu przeciwwybuchowym, które nie tylko chronią urządzenia elektryczne przed wybuchem, ale również są łatwe w montażu.
Oznaczone na liście kodem CG.B*, dławiki barierowe w wykonaniu przeciwwybuchowym z certyfikatem ATEX i IECEx są dostępne dla kabli zbrojonych (CG.BA) i niezbrojonych (CG.BN). Montaż jest łatwy i szybki, podzespoły zabezpieczające kable zbrojone minimalizują ryzyko błędów: podczas otwierania dławika barierowego firmy Pepperl+Fuchs w celu wstępnej instalacji poszczególne podzespoły nie rozpadają się, jak ma to miejsce w wypadku wielu konkurencyjnych produktów. Inteligentna konstrukcja dławików barierowych została opracowana na podstawie istniejącej oferty dławików kablowych firmy Pepperl+Fuchs. Użytkownicy mogą szybko wybierać z całej oferty produktów z identycznymi typami i rozmiarami zacisków oraz rozmiarami gwintów. Ponieważ środek uszczelniający nie wymaga ustawienia w pionie podczas utwardzania, dławiki kablowe nadają się idealnie do montażu w terenie. Środek uszczelniający jest również bardzo trwały i można go przechowywać przez 24 miesiące.
Dławiki barierowe w wykonaniu przeciwwybuchowym, dławiki kablowe i inne akcesoria uzupełniają szeroką ofertę skrzynek zaciskowych, skrzynek sterowniczych i paneli kontrolnych firmy Pepperl+Fuchs. Różne rodzaje ochrony i obudów umożliwiają bardziej elastyczne i wydajne projektowanie rozwiązań sterowania i dystrybucji dla każdego zastosowania i środowiska przemysłowego. Doświadczeni projektanci z centrów Solution Engineering Centers firmy Pepperl+Fuchs na całym świecie pomagają użytkownikom w znalezieniu najlepszego rozwiązania spełniającego dowolne wymagania.