Wsparcie Czujników Przemysłowych
Wsparcie Ochrony przed wybuchem

Czy znasz odpowiedź? Poznaj rozwiązanie zagadki z 1. wydania biuletynu elektronicznego z lutego 2023 r.

2023-02-03

Zbieranie grzybów

mushrooms in basket
Czy potrafisz policzyć, ile dzieci zbierało grzyby?

Grupa dzieci poszła do lasu, aby zbierać grzyby. Zabrały ze sobą dwa kosze. Większy kosz mieści dwa razy więcej grzybów niż mniejszy kosz. Najpierw przez pół godzinywszystkie dzieci zbierały grzyby do większego koszyka. Następnie przez kolejne pół godziny, połowa dzieci zbierała grzyby do większego koszyka, a druga połowa do mniejszego koszyka. Po czym wszystkie dzieci poza jednym musiały wrócić do domu. To dziecko zbierało grzyby do mniejszego koszyka przez kolejne dwie godziny.

Określ, ile dzieci zbierało grzyby, jeśli wszystkie zbierały w tym samym tempie, a oba koszyki były na końcu pełne!


Rozwiązanie

Aby rozwiązać zagadkę, użyj następujących zmiennych:

  • Niewiadoma x reprezentuje liczbę dzieci, którą chcemy określić.
  • Niewiadoma n reprezentuje liczbę grzybów jaką jedno dziecko zebrało w ciągu pół godziny.
  • Niewiadoma k reprezentuje liczbę grzybów, która mieści się w małym koszu.

Duży koszyk jest wypełniany przez wszystkie dzieci przez pół godziny, a następnie przez połowę dzieci przez pół godziny, aż do jego zapełnienia. Z tego zdania można wyprowadzić następujące równanie:

2k = n * x + 1/2 n * x

Jeśli przekształcimy równanie do k/n, otrzymamy:

k/n = 3/4 x

Mały koszyk jest wypełniany przez połowę dzieci przez pół godziny, a następnie przez jedno dziecko przez dwie godziny, aż do zapełnienia. Z tego zdania możemy wyprowadzić następujące równanie:

k = 1/2 n * x + 4 n

Jeśli również przekształcimy to równanie do k/n, otrzymamy:

k/n = 1/2 x + 4

Stawiając między tymi równaniami znak równości, otrzymujemy wzór:

3/4 x = 1/2 x + 4

Jeśli rozwiążemy to równanie dla niewiadomej x, wynikiem jest x = 16. W związku z tym otrzymujemy odpowiedź — grzyby zbierało 16 dzieci.


e-news

Zasubskrybuj nasz biuletyn i regularnie otrzymuj wiadomości oraz ciekawe informacje ze świata automatyki.

Subskrybuj
amplify — magazyn firmy Pepperl+Fuchs

Odkryj nasz internetowy magazyn! Czekają na Ciebie fascynujące historie o sukcesach, raporty dotyczące zastosowań, wywiady oraz nowości z lokalnych rynków.