Wsparcie Czujników Przemysłowych
Wsparcie Ochrony przed wybuchem

W pełni uformowane złącza DT zapewniają bezpieczeństwo pracy urządzeń mobilnych

2019-09-03

DT connector
W pełni uformowane złącza DT są niezwykle odporne i mają długą żywotność.

Zastosowania mobilne wykorzystujące ciepło, zimno, wibracje, promieniowanie UV, olej lub sól stawiają duże wymagania technologii połączeń. Pojazdy i maszyny ruchome muszą być zawsze w pełni sprawne, bez naruszania poczucia bezpieczeństwa, nawet w najtrudniejszych warunkach. Właśnie dlatego firma Pepperl+Fuchs opracowała wytrzymałe złącza DT do zastosowań w urządzeniach mobilnych.

Co sprawia, że są wyjątkowe? Złącza DT są w pełni uformowane, dzięki czemu są wyjątkowo odporne na działanie soli, promieniowania UV i oleju. W pełni zamknięty korpus dodatkowo odciąża pojedyncze żyły, poprawia wodoszczelność wzdłużną i zapewnia skuteczną ochronę przed naprężeniami mechanicznymi i wibracjami. Ich wyjątkowa odporność i długi okres eksploatacji sprawiają, że złącza DT stanowią ważny element serii złączy Mobile Equipment Connectivity (MEC) firmy Pepperl+Fuchs.


Jakość i elastyczność

Ulepszone złącza zostały stworzone na bazie złączy DT firmy DEUTSCH. Dzięki zastosowaniu takich funkcjonalności, jak łatwo podłączana blokada zatrzaskowa, zatrzask blokujący i rozwiązanie z zakresu uszczelnienia złącza DEUTSCH są bardzo popularne wśród użytkowników końcowych. Żyły PUR-O formowane na potrzeby złączy DT zapewniają wysoką jakość w zastosowaniach mobilnych. Kable z powłoką i w pełni uformowane korpusy złączy umożliwiają stosowanie zmontowanych przewodów czujnik-siłownik w temperaturach od -50°C (-58°F) do 105°C (221°F).

Smukła, zajmująca niewiele miejsca konstrukcja upraszcza konstrukcję maszyny. Szeroki wybór przewodów czujnik DT–siłownik sprawia, że złącze jest jeszcze bardziej elastyczne. Do wyboru są wersje DT do DT, DT do M8, DT do M12 oraz wersje z luźnymi przewodami.


Najważniejsze informacje

  • Dostosowane specjalnie do zastosowań mobilnych: w pełni uformowane, obudowane złącza DT
  • Odporność na promieniowanie UV i olej oraz szeroki zakres temperatur roboczych od -50 °C (-58 °F) do 105 °C (221 °F) umożliwia wykorzystanie przy ekstremalnych warunkach zewnętrznych
  • Solidny karbowany zatrzask do mocowania wiązki przewodów zapewnia dodatkową ochronę w wymagających warunkach
  • Rygorystyczne testy i wysokie standardy jakości dzięki produkcji we własnym zakładzie i zerowej tolerancji usterek
  • Dostępne są dodatkowe komponenty i konstrukcje do różnorodnych zastosowań
  • Oferujemy zarówno czujniki od jednego dostawcy, jak i technologię połączeń, co pozwala na szybką integrację w konkretnych zastosowaniach
  • Na zamówienie dostępne złącza AMP, Superseal, CPC i TE Connectivity z możliwością pełnego uformowania