Wsparcie Czujników Przemysłowych
Wsparcie Ochrony przed wybuchem

Czy znasz odpowiedź? Poznaj rozwiązanie naszej zagadki z 5. wydania biuletynu elektronicznego z września 2019 r.

2019-09-15

Wyścig motocrossowy

riddle, puzzle, e-news, brainteaser, brain teaser, motocross race, motocros rider
Odgadnij, ilu kierowców bierze udział w wyścigu!

Tomek jest wielkim fanem wyścigów motocrossowych. Kierowcy często pokonują ponad 20 okrążeń o długości od 500 m (3 mil) do dwóch km (1,24 mili). Tym razem towarzyszy mu przyjaciel, który także jest fanem wyścigów. Podczas rozgrzewki Tomek wskazuje na jednego z kierowców i mówi: „To mój ulubiony kierowca, Freeman – ten na czerwonym motocyklu”. „Tak, widzę go”, odpowiada jego przyjaciel i pyta: „Tak właściwie, ilu kierowców bierze udział w wyścigu?”. Tomek odpowiada z uśmiechem: „Jedną piątą kierowców jadących przed Freemanem należy dodać do pięciu szóstych kierowców jadących za nim”.

Ilu kierowców bierze udział w wyścigu?


Rozwiązanie

Po pierwsze, należy pamiętać, że informacje na temat liczbyokrążeń oraz długości trasy są nieistotne. Jeżeli pominiemy rozmieszczenie kierowców na starcie — tak jak w przypadku rozgrzewki — musimy przyjąć, że na torze znajduje się dokładnie taka sama liczba kierowców za danym zawodnikiem, jak i przed nim.
Dla x równego łącznej liczbie kierowców uzyskujemy następujące działanie:
 

1/5 (x - 1) + 5/6 (x - 1) = x | * 30

6x - 6 + 25x - 25 = 30x

31x - 31 = 30x | -30x

x = 31
 

Dlatego też w wyścigu bierze udział 31 kierowców, wliczając w to Freemana.


e-news

Zasubskrybuj nasz biuletyn i regularnie otrzymuj wiadomości oraz ciekawe informacje ze świata automatyki.

Subskrybuj
amplify — magazyn firmy Pepperl+Fuchs

Odkryj nasz internetowy magazyn! Czekają na Ciebie fascynujące historie o sukcesach, raporty dotyczące zastosowań, wywiady oraz nowości z lokalnych rynków.