Wsparcie Czujników Przemysłowych
Wsparcie Ochrony przed wybuchem

Dodanie systemu identyfikacji wysokotemperaturowej w wersji PROFINET do oferty Pepperl+Fuchs

2020-01-14

PROFINET High Temperature Identification System
Najnowszy dodatek do oferty obejmuje interfejs PROFINET ze zintegrowanym switchem.

Firma Pepperl+Fuchs wprowadza nową wersję znanego i wypróbowanego systemu identyfikacji wysokotemperaturowego OIT. Najnowszy dodatek do portfolio obejmuje interfejs PROFINET ze zintegrowanym switchem. Switch umożliwia szybkie i łatwe łączenie ze sterownikami PLC powszechnie używanymi w przemyśle motoryzacyjnym, a także wspiera topologię pierścieniową. Pod względem wytrzymałości i niezawodności nowa wersja stoi na równi z dobrze znaną wersją Ethernet TCP/IP.


Wykorzystanie kamer do identyfikacji detali w wysokiej temperaturze i zapewnienia bezpieczeństwa podczas wykrywania

System identyfikacji wysokotemperaturowej  ze zintegrowanym interfejsem PROFINET jest wyposażony w wytrzymałą i kompaktową obudowę. Jest to jedyny na rynku system identyfikacji wysokotemperaturowej wykorzystujący kamery, wyposażony w płytkę z diodą LED do wewnętrznego oświetlenia, który został stworzony w oparciu o metody wykorzystywane w przemysłowych systemach wizyjnych. To specjalne rozwiązanie zapewnia bezpieczne wykrywanie w trudnych warunkach i przy wysokich temperaturach.


Nośniki kodu do zastosowań w temperaturach do 500°C

Użytkownicy mogą polegać na rzetelnym odczycie nośników kodu wykonanych z niemal niezniszczalnych płyt ze stali nierdzewnej z perforowanymi matrycami. Piaskowane, mniej refleksyjne nośniki kodu można identyfikować nawet, gdy są zabrudzone i są odpowiednie do zastosowań w temperaturach do 500°C — na przykład w systemach suszenia, liniach lakierniczych i zakładach galwanizacji.

Opcjonalny podwójny odczyt dodatkowo zwiększa stabilność procesu, umożliwiając wykrycie nośników kodu o różnych poziomach jasności. Diagnostyka urządzenia odgrywa ważną rolę w momencie, gdy czynniki zewnętrzne mogą w jakikolwiek sposób wpłynąć na jakość wykrywania. W przypadku, gdy zarejestrowany obraz pozostaje czytelny, ale pogarszające się warunki otoczenia mogą spowodować błąd odczytu, pojawi się łatwe do zidentyfikowania ostrzeżenie. Wynikające z tego błędy obrazowania mogą być równolegle wysyłane i wyświetlane w PROFINET przez Ethernet TCP/IP, co pozwala na precyzyjne rozwiązywanie problemów.


Różne akcesoria firmy Pepperl+Fuchs

Firma Pepperl+Fuchs oferuje nie tylko system identyfikacji wysokiej temperatury i nośniki kodu, ale też szereg akcesoriów uzupełniających. Oprócz oprogramowania do parametryzacji Vision Configurator akcesoria obejmują wymienne szkiełka, a także kable i złącza firmy Pepperl+Fuchs z oferty produktów połączeniowych, zapewniając łatwe w integracji rozwiązanie do identyfikacji wysokotemperaturowej, z jednego źródła.


Najważniejsze cechy systemu identyfikacji wysokotemperaturowej z interfejsem PROFINET

  • Wykorzystujący kamery system identyfikacji wysokiej temperatury do 500°C i umożliwiający pracę trudnych warunkach
  • Interfejs PROFINET ze zintegrowanym przełącznikiem sieci zapewnia szybką i łatwą integrację
  • Możliwość równoległej transmisji obrazów i odczytu wyników przez Ethernet TCP/IP
  • Niemal niezniszczalne nośniki kodu zapewniają optymalną stabilność procesu
  • Nośniki kodów dla szerokiego zakresu numerów (do 1 mln)
  • Różne akcesoria z jednego źródła

amplify — magazyn firmy Pepperl+Fuchs

Odkryj nasz internetowy magazyn! Czekają na Ciebie fascynujące historie o sukcesach, raporty dotyczące zastosowań, wywiady oraz nowości z lokalnych rynków.

e-news

Zasubskrybuj nasz biuletyn i regularnie otrzymuj wiadomości oraz ciekawe informacje ze świata automatyki.

Subskrybuj