Wsparcie Czujników Przemysłowych
Wsparcie Ochrony przed wybuchem

Nowe rozwiązanie do oczyszczania dużych obudów: Bebco EPS® z serii 6100

2019-11-08

Bebco EPS® 6100 Series Purge and Pressurization System
Automatyczny system z serii 6100 jest zdolny do oczyszczania obudów o objętości przekraczającej 12,2 m³ (450 stóp³)

Firma Pepperl+Fuchs zaprezentuje najnowszy produkt z oferty wiodących na rynku rozwiązań z zakresu ochrony typu Ex p na tegorocznych targach SPS w Norymberdze, w dniach od 26 do 28 listopada, na stanowisku 330 w hali 7A. System Bebco EPS® z serii 6100 zaprojektowano specjalnie do użytku z dużymi silnikami, napędami, sprężarkami i obudowami zlokalizowanymi w miejscach niebezpiecznych, takich jak strefa 1 ATEX/IECEx. Największy jak do tej pory system do ochrony typu Ex p w ofercie firmy Pepperl+Fuchs — automatyczny system z serii 6100 — jest zdolny do oczyszczania obudów o objętości przekraczającej 12,2 m³ (450 stóp³). Nowy system idealnie nadaje się do zastosowań w przemyśle chemicznym, petrochemicznym oraz naftowo-gazowniczym.


Wszechstronność do wymagających zastosowań

System 6100 składa się z jednostki sterującej, odpowietrznika zabezpieczającego obudowę, czujnika niskiego ciśnienia i opcjonalnych czujników temperatury. Konfigurowalna jednostka sterująca umożliwia kompensację temperatury i ciśnienia, jest wyposażona w dodatkowe wyjście do sterowania lub alarmu, dwa przełączane iskrobezpieczne wejścia do obsługi różnych akcji oraz maksymalnie trzy wejścia czujników temperatury, które mogą monitorować różne punkty w obudowie silnika. Iskrobezpieczny interfejs użytkownika można również zamontować w oddzielnej obudowie w pobliżu personelu obsługi, co umożliwia szybki dostęp i łatwe monitorowanie systemu.

W celu spełnienia wszelkich wymagań dotyczących dużych obudów dostępne są odpowietrzniki zabezpieczające obudowę z pięcioma prędkościami przepływu do wyboru (maks. do 14 000 l/min). Iskrobezpieczny czujnik niskiego ciśnienia zapewnia dokładny odczyt ciśnienia w obudowie, umożliwiając bezpieczną eksploatację w niebezpiecznych miejscach. Czujnik ciśnienia mierzy ciśnienie wewnętrzne w zakresie od 0 do 25 mbar; można go montować w oddalonej lokalizacji w sekcji niskiego ciśnienia silnika w celu uzyskania prawidłowych, bezpiecznych odczytów.


Bebco EPS® — The Leaders in Purging Technology®

Od ponad 20 lat systemy przewietrzania i utrzymywania nadciśnienia Bebco EPS® słyną ze sprawdzonej konstrukcji i niezawodnej ochrony w ramach automatyzacji procesów. Firma Pepperl+Fuchs jako najbardziej rozpoznawalna marka w branży jest światowym liderem na rynku rozwiązań ochrony typu Ex p, oferujących użytkownikom bezpieczne i ekonomiczne rozwiązania w zakresie instalacji urządzeń elektrycznych w miejscach niebezpiecznych. Dzięki sieci oddziałów w ponad 140 krajach nasi eksperci są zawsze blisko i zapewniają wsparcie w każdym miejscu na świecie.


Najważniejsze cechy systemu ochrony typu Ex p z serii 6100

  • Certyfikowane dla strefy 1 ATEX i IECEx
  • System automatyczny z programowaniem opartym na menu
  • Maksymalne natężenie przepływu 14 000 l/min
  • Iskrobezpieczny interfejs użytkownika umożliwiający programowanie i monitorowanie systemu
  • Jednostka sterująca monitorująca działanie systemu i kontrolująca zasilanie obudowy
  • Dodatkowe wyjścia stykowe alarmu lub sterowania
  • Wiele wejść temperatury do monitorowania i sterowania
  • Automatyczna kompensacja ciśnienia w przypadku nadmiernego wycieku z silnika

e-news

Zasubskrybuj nasz biuletyn i regularnie otrzymuj wiadomości oraz ciekawe informacje ze świata automatyki.

Subskrybuj
amplify — magazyn firmy Pepperl+Fuchs

Odkryj nasz internetowy magazyn! Czekają na Ciebie fascynujące historie o sukcesach, raporty dotyczące zastosowań, wywiady oraz nowości z lokalnych rynków.