Wsparcie Czujników Przemysłowych
Wsparcie Ochrony przed wybuchem

Marka ecom firmy Pepperl+Fuchs Brand ecom otrzymała Niemiecką Nagrodę za Wzornictwo 2020

2019-11-27

Logo German Design Award 2020
Niemieckie Nagrody za Wzornictwo są przyznawane corocznie przez Niemiecką Radę Wzornictwa.

Dwa produkty marki ecom firmy Pepperl+Fuchs zdobyły Niemiecką Nagrodę za Wzornictwo 2020: Zarówno iskrobezpieczny smartfon Smart-Ex® 02, jak i iskrobezpieczny zdalny głośnik z mikrofonem RSM-Ex 01 zostały uhonorowane uznaną na całym świecie nagrodą w kategorii „Komputer i komunikacja”. „Jesteśmy bardzo dumni z tej nagrody” — mówi Werner Gebert, wiceprezes działu badań i rozwoju marki ecom: „Tworzenie technologii, która będzie mogła być wykorzystywana przez pracowników mobilnych, jest głównym celem naszego rozwoju. Konstrukcja naszych mobilnych rozwiązań jest optymalnie dostosowana do zadań w niebezpiecznych środowiskach i spełnia najwyższe standardy ergonomiczne”.

Niemieckie Nagrody za Wzornictwo są przyznawane corocznie przez Niemiecką Radę Wzornictwa, autorytatywny niemiecki organ ds. brandingu i wzornictwa. Ceremonia wręczenia nagród odbędzie się 7 lutego 2020 r. we Frankfurcie.


Smart-Ex® 02 — smartfon o wzmocnionej konstrukcji do stref 1/21 i Div. 1

Opracowany całkowicie we własnym zakresie Smart-Ex® 02 jest wyposażony w 5-calowy wyświetlacz ze szkła Gorilla® Glass.
Opracowany całkowicie we własnym zakresie Smart-Ex® 02 jest wyposażony w 5-calowy wyświetlacz ze szkła Gorilla® Glass.

„Smart-Ex® 02 to bardzo wytrzymały, łatwy w obsłudze i iskrobezpieczny smartfon z systemem Android. Obudowa ochronna jest wąska na zewnątrz, dzięki czemu można w pełni i intuicyjnie używać dużego ekranu” — stwierdziło jury, wyjaśniając swoją decyzję.

Smart-Ex® 02 został opracowany specjalnie z myślą o trudnych warunkach przemysłowych oraz strefach zagrożonych wybuchem ATEX 1/21 i Div. 1, dzięki czemu idealnie nadaje się do stosowania w zakładach chemicznych, rafineriach i na platformach wiertniczych. Jest on wyjątkowo wytrzymały i ma smukłą obudowę o czystych liniach i wysokiej funkcjonalności. Obsługa wzmocnionego smartfonu jest bardzo intuicyjna: Przyciski programowalne, regulacji głośności i kamery mają ergonomiczną konstrukcję i poręczne rozmieszczenie, co ułatwia obsługę — nawet w rękawicach. Niektóre przyciski można dostosować do własnych potrzeb, natomiast przyciski dedykowane dla funkcji alarmowych zapewniają szybką komunikację w sytuacjach awaryjnych. Wszechstronna modułowa podstawa montażowa, składająca się z klipsa na pasek, paska na rękę, ładowarki i stacji dokującej, ułatwia przenoszenie, montaż i ładowanie.


RSM-Ex 01 — iskrobezpieczny radiotelefon do stref 1/21


Urządzenie RSM-Ex 01 jest przeznaczone do komunikacji w trudnych warunkach przemysłowych oraz w strefach 1/21 i Div. 1.

Jury stwierdziło, że „Zdalny głośnik z mikrofonem RSM-Ex 01 wykorzystuje najnowsze technologie do integracji z aplikacjami IoT. Niewielka obudowa z miękkim rowkowaniem i dużymi przyciskami ułatwia przenoszenie i obsługę w obecności sprzętu i odzieży ochronnej.”

RSM-Ex 01 do stref 1/21 ATEX jest urządzeniem klasy IP65/67 i zostało wyposażone we wbudowaną funkcję redukcji szumów. Zapewnia wyraźny, głośny sygnał audio (do 103 dB). Zdalny głośnik z mikrofonem jest wyjątkowo wytrzymały, a jednocześnie płaski i ergonomiczny. Jest intuicyjny i łatwy w użyciu, nawet w rękawicach. Nowa wtyczka 3,5 mm jest przeznaczona do najbardziej zróżnicowanych zastosowań przemysłowych. Solidna wtyczka jest wyposażona w śrubę zabezpieczającą do mocowania do smartfonu i jest zgodna z obecnymi oraz przyszłymi produktami.


Informacje o Niemieckiej Nagrodzie za Wzornictwo

Niemiecka Nagroda za Wzornictwo to najważniejsza nagroda międzynarodowa przyznawana przez Niemiecką Radę Wzornictwa. Jej celem jest odkrywanie, prezentowanie i honorowanie unikalnych trendów projektowych. Co roku wyróżniane są najwyższej klasy zgłoszenia w dziedzinie projektowania produktów i komunikacji, które mogą mieć przełomowe znaczenie dla tego sektora na arenie międzynarodowej. Niemiecka Nagroda za Wzornictwo, przyznawana od 2012 roku, jest jedną z najbardziej prestiżowych na świecie i cieszy się doskonałą reputacją daleko poza kręgami specjalistycznymi.


e-news

Zasubskrybuj nasz biuletyn i regularnie otrzymuj wiadomości oraz ciekawe informacje ze świata automatyki.

Subskrybuj
amplify — magazyn firmy Pepperl+Fuchs

Odkryj nasz internetowy magazyn! Czekają na Ciebie fascynujące historie o sukcesach, raporty dotyczące zastosowań, wywiady oraz nowości z lokalnych rynków.