Wsparcie Czujników Przemysłowych
Wsparcie Ochrony przed wybuchem

Smartfon Smart-Ex® 02 otrzymał od firmy Google weryfikację zgodności z normą Android Enterprise Recommended

2020-02-20

Nowy standard ułatwia wybór urządzeń mobilnych i usług do wymagających zastosowań przemysłowych

Smart-Ex 02 smartphone with Android Enterprise Recommended logo
Nowa norma dla specjalnie zweryfikowanych urządzeń i usług z systemem Android.

Zwiększające się usieciowienie zakładów przemysłowych i rosnące zapotrzebowanie na rozwiązania mobilne idą w parze. Oznacza to, że decydującą rolę odgrywa wybór urządzeń mobilnych dostosowanych do danego obszaru zastosowania: Czy urządzenie zostało zaprojektowane specjalnie do zastosowań w obszarach niebezpiecznych? Czy spełnia ono wymogi bezpieczeństwa dotyczące ochrony pracowników i samego zakładu przemysłowego? Czy poprawki bezpieczeństwa i aktualizacje są regularnie udostępniane? Jednakże kolejnym kluczowym czynnikiem sukcesu firmy jest fakt, że urządzenia są szybkie i łatwe do zintegrowania z istniejącymi procesami oraz zapewniają wartość dodaną w zakresie funkcjonalności i wydajności. Służy temu norma Android Enterprise Recommended zalecana przez firmę Google, która ułatwia użytkownikom wyszukiwanie specjalnie zweryfikowanych urządzeń i usług z systemem Android.


Zgodnie z najwyższymi standardami i zawsze na czasie

Poprzez normę Android Enterprise Recommended firma Google chce ułatwić wyszukiwanie właściwych rozwiązań mobilnych. Z tego powodu udostępnia listę urządzeń i usług zweryfikowanych zgodnie z tym wysokim standardem. Rozwiązania te spełniają najwyższe standardy dla zastosowań przemysłowych, zostały zaprojektowane i przetestowane przez firmę Google.

Norma Android Enterprise Recommended zapewnia spójne, łatwe wdrożenie rozwiązań mobilnych i zarządzanie nimi poprzez wsparcie sprzętowe i systemowe, gwarantowane aktualizacje systemu Android oraz regularne poprawki bezpieczeństwa. Oprócz oszczędności czasu i kosztów związanych z dostawą i konserwacją urządzeń użytkownicy korzystają ze ścisłej współpracy pomiędzy firmą Google a producentami oraz z kompleksowych usług wsparcia producenta. Może to obejmować kontrolę jakości w Niemczech i globalne wsparcie ze strony firmy Pepperl Fuchs.



Smartfon Smart-ex® 02 spełnia wymagania normy Android Enterprise-Recommended firmy Google

Imponująca wydajność, nawet w trudnych warunkach

Smartfon Smart-ex® 02 jest pierwszym urządzeniem certyfikowanym dla stref 1/21 i Div. 1.
Smartfon Smart-ex® 02 jest pierwszym urządzeniem certyfikowanym dla stref 1/21 i Div. 1.

Jako pierwsze urządzenie certyfikowane dla stref 1/21 i Div. 1, iskrobezpieczny smartfon Smart-Ex® 02 spełnia wymagania normy Google Android Enterprise-Recommended. Przeznaczony do pracy w temperaturze od -20°C do +60°C smartfon Smart-ex® 02 może być użytkowany nawet w ekstremalnych warunkach. Wytrzymały, odporny na uderzenia i zarysowania wyświetlacz ze szkła Gorilla® Glass jest czytelny nawet przy bezpośrednim oświetleniu. Wydajny, łatwy w wymianie akumulator o pojemności 4400 mAh wystarcza nawet na 24-godzinną zmianę. Magnetyczny port USB chroni przed zużyciem i uszkodzeniem styków oraz słabych portów USB.


Najważniejsze cechy normy Android Enterprise Recommended

  • Rozwiązania opracowane i przetestowane przez firmę Google, które spełniają najwyższe standardy, przewidziane do trudnych warunków przemysłowych
  • Ścisła współpraca między producentami a Google 
  • Uproszczone zarządzanie mobilnymi urządzeniami i usługami Android
  • Wsparcie techniczne systemu operacyjnego, gwarantowane aktualizacje systemu Android i regularne poprawki bezpieczeństwa

 


e-news

Zasubskrybuj nasz biuletyn i regularnie otrzymuj wiadomości oraz ciekawe informacje ze świata automatyki.

Subskrybuj
amplify — magazyn firmy Pepperl+Fuchs

Odkryj nasz internetowy magazyn! Czekają na Ciebie fascynujące historie o sukcesach, raporty dotyczące zastosowań, wywiady oraz nowości z lokalnych rynków.