Wsparcie Czujników Przemysłowych
Wsparcie Ochrony przed wybuchem

Oszczędność miejsca w istniejących zakładach

Smukły system zdalny I/O typu LB/FB, odpowiedni nawet do miejsc o ograniczonej przestrzeni

Zastosowanie

Istnieje wiele powodów, które przemawiają za zapewnieniem w istniejących zakładach dodatkowych punktów pomiarowych. Są to między innymi zwiększenie produkcji, optymalizacja kontroli procesów i kontroli jakości, środki ochrony środowiska i spełnienie nowych wymogów prawnych. Modułowe zdalne systemy I/O mogą służyć do przesyłania danych procesowych, szczególnie z obszarów niebezpiecznych. Łączą one czujniki i siłowniki z układem sterowania za pośrednictwem komunikacji cyfrowej. Jednakże w przypadku doposażenia lub modernizacji sygnałów dostępna przestrzeń jest często czynnikiem ograniczającym.


Cel

Jeśli wymagane są dodatkowe czujniki, należy zainstalować odpowiednie urządzenia polowe. Nawet jeśli nie ma wiele miejsca, modyfikacja zakładu nie jest konieczna do jego rozbudowy. Powinna być zapewniona możliwość zintegrowania dodatkowych elementów z istniejącą architekturą. Należy unikać dodawania nowych prowadnic kablowych. Innym celem może być przechwycenie dodatkowych danych z istniejących czujników analogowych i siłowników za pośrednictwem komunikacji cyfrowej.


Rozwiązanie

Systemy zdalne I/O typu LB/FB firmy Pepperl+Fuchs składają się z najcieńszych modułów dostępnych na rynku. Umożliwiają integrację dodatkowych czujników i siłowników z systemami, zajmując przy tym niewiele miejsca. Dzięki nim analogowe urządzenia polowe są kompatybilne z komunikacją cyfrową, co pozwala operatorom na czerpanie wszystkich korzyści z komunikacji cyfrowej. Istniejące kable są zachowane i będą nadal używane.

Systemy zdalne I/O typu LB/FB mają konstrukcję modułową i można je instalować w bezpośrednim sąsiedztwie czujników, nawet w strefach 1 i 2. Systemy składają się z płyty montażowej,
zasilacza, modułów I/O i bramy. System zdalny I/O typu LB nadaje się do stosowania w strefach bezpiecznych oraz w strefach 2/Div. 2. System zdalny I/O typu FB jest dostępny dla strefy 1.


Dane techniczne

  • Możliwość dowolnego wybierania i zestawiania modułowej konstrukcji, kombinacji sygnałów i połączenia magistrali
  • Największy wybór modułów I/O do każdego zastosowania
  • Maksymalnie 80 kanałów analogowych lub 184 kanałów cyfrowych na system
  • Można wybrać nadmiarowość zasilacza i modułu komunikacyjnego
  • Wyłączenie awaryjne dla modułów wyjścia cyfrowego i wyjścia analogowego z oceną wysokości współczynnika SIL
  • Dowolnie wybierana technologia końcówek (zaciski śrubowe lub sprężynowe)
  • Komunikacja HART o stałej wysokiej wydajności
  • Certyfikaty Ex obowiązujące na całym świecie (ATEX, IECEx, UL, INMETRO, EAC)


Rozszerzenie zakładu — oszczędność miejsca i wysiłku podczas instalacji

Korzyści

Systemy zdalne I/O firmy Pepperl+Fuchs umożliwiają obsługę największej liczby sygnałów w szafie sterowniczej. Okablowanie i jego rozprowadzenie są proste, a szafa sterownicza ma minimalne wymagania dotyczące przestrzeni. Jako że te urządzenia są montowane w terenie, szafy rozdzielczenie są wymagane. Firma Pepperl+Fuchs dostarcza gotowe rozwiązania, w tym okablowanie, które można przetestować na żądanie przed wysyłką.


Najważniejsze informacje

  • Rozbudowa zakładu mimo ograniczonej przestrzeni
  • Integracja dodatkowych elementów z istniejącą architekturą
  • Montaż w pobliżu urządzeń
  • Dalsze korzystanie z istniejących kabli
  • Minimalne koszty i nakłady prac instalacyjnych
  • Przeznaczenie szczególnie do pracy w obszarach niebezpiecznych

e-news

Zasubskrybuj nasz biuletyn i regularnie otrzymuj wiadomości oraz ciekawe informacje ze świata automatyki.

Subskrybuj
amplify — magazyn firmy Pepperl+Fuchs

Odkryj nasz internetowy magazyn! Czekają na Ciebie fascynujące historie o sukcesach, raporty dotyczące zastosowań, wywiady oraz nowości z lokalnych rynków.