Wsparcie Czujników Przemysłowych
Wsparcie Ochrony przed wybuchem

Optymalizacja przywracania ustawień fabrycznych i dodatkowe funkcje w oprogramowaniu VisuNet RM Shell 5 i VisuNet Control Center

2020-05-29

Software Update

Nowe aktualizacje przygotowane przez firmę Pepperl+Fuchs zapewniają optymalizację przywracania ustawień fabrycznych i nowe funkcje oprogramowania zubożonego klienta VisuNet RM Shell (wersje 5.0 i nowsze) oraz dodatku VisuNet Control Center. Udoskonalona funkcja przywracania ustawień fabrycznych zwiększa ilość miejsca na oprogramowanie innych firm i aktualizacje zabezpieczeń. Ponadto przywracaniem ustawień fabrycznych można teraz sterować zdalnie z poziomu oprogramowania VisuNet Control Center.

Nowe funkcje przywracania ustawień obejmują opcję tworzenia niestandardowych obrazów: kopii zapasowych i klonów. Obrazy te zawierają wszystkie informacje, struktury i dane z plików systemowych oprogramowania VisuNet RM Shell i systemu Windows®.


Więcej miejsca na aktualizacje i oprogramowanie innych producentów

Dotychczas plik obrazu do przywracania ustawień fabrycznych był zapisywany lokalnie na dysku twardym. Nowa wersja narzędzia do przywracania ustawień fabrycznych umożliwia indywidualne tworzenie i zapisywanie pliku na dysku sieciowym. Ta zmiana w obsłudze obrazów firmy Pepperl+Fuchs do przywracania ustawień fabrycznych zwiększa ilość miejsca na dysku na ważne aktualizacje zabezpieczeń, własne sterowniki i oprogramowanie innych firm. 


Indywidualne kopie zapasowe urządzeń

Nowa aktualizacja funkcji oprogramowania sprzętowego VisuNet RM Shell 5 umożliwia tworzenie i zapisywanie indywidualnych obrazów kopii zapasowych odzwierciedlających „status quo” danego urządzenia. Użytkownicy mogą łatwo i w dowolnym momencie przesłać obraz kopii zapasowej do tego samego urządzenia, aby przywrócić jego poprzedni stan. Dzięki temu nie dochodzi do utraty instalacji, a w przypadku przywrócenia ustawień fabrycznych nie trzeba ich ponownie uruchamiać — wszystkie ustawienia i konfiguracje są uwzględniane w kopii zapasowej.


Nowe kreatory — twórz i przesyłaj obrazy systemu zdalnie

Aktualizacja funkcji oprogramowania VisuNet Control Center zawiera kreatora „Capture Image” (Przechwyć obraz) oraz kreatora „Apply Image” (Zastosuj obraz). Kreator „Capture Image” (Przechwyć obraz) umożliwia tworzenie obrazów kopii zapasowych, a także tzw. obrazów klonów. Ułatwia i przyspiesza przesyłanie obrazu z jednego urządzenia do innych podobnych urządzeń tego samego typu. Przesyłane są również wszystkie ustawienia oprogramowania innych producentów. Kreator „Apply Image” (Zastosuj obraz) w oprogramowaniu Control Center pozwala na przesłanie istniejących plików obrazów firmy Pepperl+Fuchs lub wcześniej utworzonych obrazów klonów i kopii zapasowych.


Pomimo udostępnienia funkcji wykonywania indywidualnych kopii zapasowych firma Pepperl+Fuchs będzie w dalszym ciągu na żądanie dostarczać obrazy do przywracania ustawień fabrycznych poszczególnych urządzeń.

Więcej informacji można znaleźć w instrukcjach obsługi oprogramowania VisuNet RM Shell 5 i VisuNet Control Center.

Nowa aktualizacja zabezpieczeń systemu Windows®


Usługa aktualizacji

Użytkownicy cienkich klientów firmy Pepperl+Fuchs mogą skorzystać z naszej nowej usługi.

Subskrybuj

Pozwól nam poinformować Cię o nowej aktualizacji oprogramowania!