Małe i średnie firmy coraz częściej korzystają z własnych urządzeń mobilnych. Chociaż urządzenia te służą głównie jako narzędzia komunikacyjne, mogą być również używane jako cyfrowe koncentratory lub do ochrony samotnie pracujących pracowników. W tych celach smartfony i tablety są wydawane na całym świecie, co wymaga dużo czasu i wysiłku na zarządzanie urządzeniami. Wiąże to cenne zasoby, zwłaszcza w przypadku małych i średnich firm.
Duże firmy wyposażają również podwykonawców w urządzenia mobilne należące do firmy. Ułatwia to sprawdzanie i przestrzeganie standardów bezpieczeństwa tym pracownikom. Ponadto pracownicy innych firm często potrzebują dostępu do wewnętrznych aplikacji i informacji, aby wykonywać swoje zadania. Dlatego urządzenia innych producentów stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa danych.
W przypadku małych i średnich firm sprawnie działający system zarządzania urządzeniami mobilnymi (MDM) musi być łatwy w implementacji i obsłudze. Centralne zarządzanie urządzeniami nie tylko oszczędza czas wymagany na konserwację, ale także gwarantuje jednolite zarządzanie danymi i zabezpieczeniami. W ten sposób nawet podwykonawcy mogą łatwo zostać objęci standardami bezpieczeństwa obowiązującymi w firmie.
Dostosowane rozwiązanie MDM marki ecom firmy Pepperl+Fuchs jest odpowiednie zarówno dla dużych, jak i małych firm. Jest to gotowe rozwiązanie, które można wdrożyć bez większego wysiłku ze strony działu informatycznego. Umożliwia bardziej wydajne i bezpieczne administrowanie urządzeniami mobilnymi. Rozwiązanie umożliwia konfigurowanie, śledzenie i konfigurowanie urządzeń oraz zarządzanie nimi jednym kliknięciem za pomocą centralnej platformy. Dział informatyczny nie musi już kontrolować ani konfigurować poszczególnych urządzeń. Pozwala to zaoszczędzić czas i zasoby i zapewnić ujednoliconą i bezpieczną infrastrukturę.
Standardowe zadania i zasady sprawiają, że konfiguracja urządzenia jest bardzo wydajna. Wymagane aplikacje i ustawienia można wdrożyć jednym kliknięciem — wszystkie aktualizacje są automatycznie przesyłane do tabletu lub smartfonu za pośrednictwem istniejącego połączenia internetowego. Dotyczy to również ustawień WLAN, poczty e-mail i VPN. Aby wybrać aplikacje firmowe, użytkownicy muszą pobrać je za pośrednictwem firmowego sklepu z aplikacjami. W przypadku wystąpienia problemu wszystkie urządzenia można w każdej chwili zdalnie zablokować i zresetować, co zapewnia bezpieczeństwo poufnych danych firmy. Rozwiązanie obejmuje również śledzenie lokalizacji w czasie rzeczywistym — dodatkowe narzędzie umożliwiające ochronę samotnie pracujących pracowników.