Wsparcie Czujników Przemysłowych
Wsparcie Ochrony przed wybuchem

Ochrona samotnie pracujących pracowników za pomocą aplikacji eSENTINEL

2020-07-28

Powiadomienia alarmowe przy minimalnym wysiłku

eSENTINEL App
Interfejs aplikacji eSENTINEL

Aby zapewnić stałe bezpieczeństwo samotnie pracujących pracowników, firmy wykorzystują rozwiązania przyspieszające reagowanie w sytuacjach awaryjnych. Aby uzupełnić swoją ofertę iskrobezpiecznych urządzeń przenośnych, marka ecom firmy Pepperl+Fuchs opracowała aplikację eSENTINEL, łatwe w użyciu narzędzie zwiększające bezpieczeństwo pracowników. Podczas opracowywania aplikacji kluczową kwestią było zapewnienie użytkownikom podstawowych zabezpieczeń do codziennego użytku. Dzięki temu aplikacja eSENTINEL jest doskonałym narzędziem dla samotnych pracowników wykonujących prace o wyższym ryzyku — pracownicy mobilni potrzebują tylko aplikacji oraz smartfona lub tabletu. Niedrogie, łatwe w instalacji rozwiązanie można łatwo zintegrować z istniejącą infrastrukturą firmy.


Niezawodna funkcja alarmu uruchamianego automatycznie lub za pomocą przycisku

Smart-Ex 02 ze zintegrowanym przyciskiem alarmowym
Smart-Ex 02 ze zintegrowanym przyciskiem alarmowym

W sytuacjach awaryjnych liczy się każda sekunda — aplikacja eSENTINEL jest łatwa w obsłudze i wydajna, co pozwala zaoszczędzić cenny czas podczas wysyłania cyfrowego wezwania pomocy. Na przykład w urządzeniach mobilnych marki ecom, takich jak Smart-Ex 02 i Tab-Ex 02, aplikacja jest połączona z czerwonym przyciskiem awaryjnym wbudowanym w urządzenie, podczas gdy na urządzeniach innych producentów czerwony przycisk alarmowy jest wyświetlany na wyświetlaczu. Umożliwia to samotnym pracownikom wysłanie powiadomienia alarmowego przez naciśnięcie przycisku w sytuacji zagrożenia, co pozwala zaoszczędzić cenny czas.

Niektóre zadania są wykonywane w miejscach, w których ze względów bezpieczeństwa możliwy jest jedynie krótki pobyt. Na przykład w przypadku zbyt wysokiej temperatury lub występowania gazów toksycznych dłuższy pobyt może zagrażać życiu. Aplikacja eSENTINEL ma wbudowaną funkcję timera, która w takiej sytuacji powiadamia pracowników o pozostałym czasie (powiadomienie prealarmowe) jeszcze przed wyzwoleniem rzeczywistego alarmu.

Ponadto aplikacja przetwarza wiele danych przesyłanych przez specjalne czujniki wbudowane w urządzenie. Jeśli przez pewien czas nie zostanie wykryty ruch, urządzenie wyzwala automatyczne powiadomienie przed alarmem, które pracownik może wyłączyć. Jeśli jednak pracownik nie jest w stanie poruszyć się i nie może wyzwolić alarmu, aplikacja automatycznie powiadomi wstępnie zdefiniowane centrum alarmowe za pomocą wiadomości e-mail, wiadomości SMS lub połączenia telefonicznego. W tym celu w aplikacji można w sposób hierarchiczny zapisać różne numery alarmowe — jeśli nie można skontaktować się z wybraną osobą, aktywowane są kolejne połączenia telefoniczne. Po wyzwoleniu alarmu SMS wiadomość jest automatycznie wysyłana do wszystkich zapisanych kontaktów w celu zapewnienia niezawodnego powiadamiania alarmowego za każdym razem.



Aplikacja eSENTINEL to doskonałe narzędzie dla samotnie pracujących pracowników i zadań o wyższym ryzyku.

Automatyczne uruchamianie i ochrona za pomocą hasła

Aby zapewnić płynne działanie aplikacji eSENTINEL i ochronę samotnie pracującego pracownika, można skonfigurować aplikację tak, aby była uruchamiana automatycznie podczas uruchamiania systemu. Ochrona za pomocą hasła zapobiega przypadkowemu usunięciu kontaktu lub zmianie ustawień. W razie potrzeby aplikację można zainstalować i wstępnie skonfigurować fabrycznie na urządzeniu przenośnym. W przypadku innych urządzeń należących do firmy aplikacja może zostać licencjonowana i wdrożona w późniejszym terminie — na przykład po czterotygodniowym bezpłatnym okresie próbnym — przy użyciu platformy internetowej dla produktów i usług cyfrowych.


Najważniejsze informacje o aplikacji eSENTINEL

  • Aplikacja eSENTINEL znacznie poprawia bezpieczeństwo samotnie pracujących pracowników
  • Automatyczne wysyłanie powiadomień alarmowych w sytuacjach awaryjnych
  • Funkcja timera i użycie specjalnych czujników do ochrony samotnie pracujących pracowników w terenie
  • Zabezpieczenie hasłem zapobiega nieumyślnej zmianie wstępnie zdefiniowanych ustawień
  • Licencjonowanie i instalacja na wszystkich firmowych urządzeniach mobilnych za pomocą platformy internetowej dla produktów i usług cyfrowych

e-news

Zasubskrybuj nasz biuletyn i regularnie otrzymuj wiadomości oraz ciekawe informacje ze świata automatyki.

Subskrybuj
amplify — magazyn firmy Pepperl+Fuchs

Odkryj nasz internetowy magazyn! Czekają na Ciebie fascynujące historie o sukcesach, raporty dotyczące zastosowań, wywiady oraz nowości z lokalnych rynków.

key visual produkty i usługi cyfrowe

Portal Produkty i usługi cyfrowe łączy zautomatyzowane przygotowanie z zarządzaniem urządzeniami przenośnymi i monitorowaniem w czasie rzeczywistym na jednej platformie...