Wsparcie Czujników Przemysłowych
Wsparcie Ochrony przed wybuchem

W pełni funkcjonalne zarządzalne switche Ethernet RocketLinx® dołączają do oferty produktów komunikacji przemysłowej

2020-11-17

RocketLinx® Managed Ethernet-Switch
Zarządzalne switche Ethernet RocketLinx®

Switche Ethernet umożliwiają wydajną i niezawodną transmisję danych w sieci, zapewniając niezawodną komunikację między urządzeniami na obiekcie a poziomem zarządzania przedsiębiorstwa. Firma Pepperl+Fuchs, jako dostawca kompleksowych usług dla rozwiązań IIoT, wprowadza obecnie zarządzalne switche Ethernet RocketLinx®, które uzupełniają ofertę w zakresie komunikacji między obiektem a chmurą. Produkty te, wyposażone w wytrzymałą obudowę metalową o wysokiej jakości, oferują szereg ważnych funkcji z zakresu wydajności, zarządzania i zabezpieczeń, takich jak sieci VLAN, jakość usług, redundantne topologie pierścieniowe czy powiadomienia o zdarzeniach. Oprócz standardowych połączeń miedzianych switche zarządzalne są wyposażone w porty światłowodowe SFP. Dzięki szybkości gigabitowej na wszystkich portach switche zarządzalne RocketLinx umożliwiają wydajne przesyłanie danych na duże odległości lub gdy wymagana jest odporność na zakłócenia elektromagnetyczne. Switche zarządzalne RocketLinx, wraz z całą gamą niezarządzalnych switchy obsługujących łączność na poziomie urządzeń, zapewniają elastyczny system, który można indywidualnie i ekonomicznie rozbudować w celu spełnienia najróżniejszych wymagań zastosowania.


Transceiver światłowodowy SFP zapewniający pełną elastyczność

Transceiver światłowodowy SFP
Transceiver światłowodowy SFP

Konwencjonalne switche Ethernet mają zazwyczaj połączenia miedziane, które przesyłają dane na odległość do 100 m bez utraty wydajności. Jednak tego typu połączenia są podatne na promieniowanie elektromagnetyczne, co sprawia, że nie nadają się do niektórych zastosowań. Dlatego firma Pepperl+Fuchs opracowała różne switche Ethernet RocketLinx®, które zawierają dodatkowe złącza światłowodowe SFP zapewniające zgodność z małymi wtykanymi transceiverami SFP. Te złącza światłowodowe są odporne na promieniowanie elektromagnetyczne i umożliwiają wydajny transfer danych z prędkościami Fast lub Gigabit Ethernet na duże odległości, nawet do 120 km. Na przykład, transceivery SFP mogą być używane do efektywnej komunikacji w warunkach fabrycznych o dużych zakłóceniach elektrycznych oraz do łatwego rozszerzania sieci zarządzalnych switchy Ethernet na duże obszary, takie jak farmy wiatrowe i słoneczne. Transceivery nie są na stałe zainstalowane w urządzeniu. Zamiast tego można je dodawać w miarę potrzeb, aby dostosować się wymaganego zakresu transferu danych. Możliwość podłączanie na gorąco umożliwia wymianę transceiverów SFP podczas pracy. Dzięki temu switche można rekonfigurować w miarę zmieniających się wymagań, co ogranicza zarówno konieczność kosztownej modernizacji infrastruktury, jak i przestoje. Dostępne są również niezarządzalne switche Ethernet. Wersje te umożliwiają łatwe i opłacalne rozszerzenie sieci na poziomie obiektu.


Konfiguracja i zarządzanie urządzeniami przez serwer sieci Web, PortVision® DX lub CLI

Switche Ethernet można konfigurować i zarządzać za pośrednictwem interfejsu wiersza poleceń (CLI), poprzez zintegrowany serwer sieci Web oraz za pomocą bezpłatnego oprogramowania PortVision® DX. PortVision® DX firmy Pepperl+Fuchs to intuicyjne narzędzie z systemem Windows do konfigurowania, monitorowania i sterowania wieloma urządzeniami. Użytkownicy mogą wygenerować listę wszystkich switchy zarządzalnych RocketLinx, klikając przycisk skanowania. Z tej listy można skonfigurować ustawienia sieciowe, zabezpieczenia, redundancję i inne parametry.  Można również zapisać ustawienia z jednego switcha do pliku konfiguracyjnego, a następnie przesłać go do innych switchy, aby znacznie skrócić czas instalacji i wdrażania. Oprócz uproszczonej konfiguracji PortVision DX stanowi cenne narzędzie diagnostyczne umożliwiające monitorowanie stanu podłączonych switchy w czasie zbliżonym do rzeczywistego oraz ułatwiające łatwą aktualizację oprogramowania sprzętowego z poziomu jednego intuicyjnego interfejsu użytkownika.


Najważniejsze cechy zarządzalnych switchy Ethernet

  • Zaawansowane funkcje zarządzania i cyberbezpieczeństwa zapewniające optymalną wydajność i ochronę sieci
  • Niezarządzalne i zarządzalne switche Ethernet z portami Gigabit SFP zapewnia wydajne przesyłanie danych
  • Modułowy, elastyczny system może być rozbudowywany za pomocą transceiverów SFP
  • Możliwość podłączanie na gorąco umożliwia wymianę transceiverów SFP podczas pracy
  • Łatwa konfiguracja za pośrednictwem interfejsu internetowego lub bezpłatnego oprogramowania PortVision® DX opartego na systemie windows

e-news

Zasubskrybuj nasz biuletyn i regularnie otrzymuj wiadomości oraz ciekawe informacje ze świata automatyki.

Subskrybuj
amplify — magazyn firmy Pepperl+Fuchs

Odkryj nasz internetowy magazyn! Czekają na Ciebie fascynujące historie o sukcesach, raporty dotyczące zastosowań, wywiady oraz nowości z lokalnych rynków.