Wsparcie Czujników Przemysłowych
Wsparcie Ochrony przed wybuchem

Firma Pepperl+Fuchs rozszerza ofertę produktów związanych z bezpieczeństwem o jedyny na świecie czujnik ultradźwiękowy do zastosowań PL d

2020-11-19

Ultrasonic Safety Sensor USi
Firma Pepperl+Fuchs rozszerza ofertę technologii stosowanych w automatyzacji produkcji poprzez zakup ultradźwiękowego czujnika bezpieczeństwa USi® od przedsiębiorstwa Mayser GmbH & Co. KG

Firma Pepperl+Fuchs rozszerza ofertę technologii stosowanych w automatyzacji produkcji poprzez zakup ultradźwiękowego czujnika bezpieczeństwa USi® od przedsiębiorstwa Mayser GmbH & Co. KG, znanego dostawcy produktów i rozwiązań systemowych, w tym wielu związanych z inżynierią bezpieczeństwa. Ten czujnik ultradźwiękowy z certyfikatem bezpieczeństwa potwierdzającym zgodność z kategorią 3 PL d normy EN ISO 13849 — jedyny tego typu czujnik na świecie — wzmacnia pozycję firmy Pepperl+Fuchs jako lidera na rynku czujników ultradźwiękowych i zastosowań w zakresie bezpieczeństwa. Dwukanałowy czujnik ultradźwiękowy USi® został wyposażony w dwa przetworniki podłączone do interfejsu sterowania. Na każdym z dwóch niezależnych kanałów można wykrywać obiekty w zakresie do 2500 mm za pomocą eliptycznej wiązki dźwiękowej. Produkt ma dwa bezpieczne wyjścia OSSD do wyprowadzania sygnałów wyjściowych.

Po wprowadzeniu na rynek w pierwszym kwartale 2021 roku czujnik USi® zostanie włączony do obecnej oferty rozwiązań Pepperl+Fuchs w zakresie bezpieczeństwa, która obejmuje indukcyjne czujniki bezpieczeństwa, czujniki fotoelektryczne i kurtyny świetlne, bezpieczne systemy pozycjonowania, podzespoły AS-Interface związane z bezpieczeństwem oraz wiele różnych modułów interfejsów zabezpieczonych przed wybuchem. „Czujnik USi® stanowi doskonałe uzupełnienie naszej szerokiej oferty czujników ultradźwiękowych i wzbogaca gamę produktów firmy w strategicznych sektorach docelowych, takich jak logistyka wewnętrzna i mobilne maszyny, o inteligentne i wysoce niezawodne rozwiązanie do zastosowań w zakresie bezpieczeństwa” — mówi Reiner Müller, dyrektor oddziału automatyzacji produkcji w firmie Pepperl+Fuchs.


Kontakt

W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z zakupem ultradźwiękowego czujnika bezpieczeństwa USi® należy skorzystać z poniższego formularza.


O firmie Pepperl+Fuchs


Siedziba firmy Pepperl+Fuchs w Mannheim w Niemczech

Grupa Pepperl+Fuchs zatrudnia 6300 pracowników na całym świecie, a w 2019 roku odnotowała sprzedaż na poziomie 715 mln euro. Grupa jest jedną z czołowych firm w branży technologii czujników przemysłowych i ochrony przed wybuchem. Siedziba główna w Mannheim w Niemczech stanowi centrum wiedzy technicznej firmy, gdzie pracują inżynierowie i specjaliści badający i opracowujący najnowsze technologie i produkty. Firma Pepperl+Fuchs została założona w 1945 roku i jest obecnie reprezentowana na wszystkich kontynentach przez ponad 40 oddziałów. Obecność na rynku światowym pozwala firmie połączyć wysokie standardy techniczne z wydajnością i niskimi kosztami produkcji we własnych zakładach. Firma Pepperl+Fuchs zyskała sobie pozycję partnera użytkowników rozwiązań z zakresu automatyzacji na całym świecie. Oferuje najbardziej kompleksowe portfolio sprawdzonych podzespołów służących do automatyzacji produkcji i procesów.

amplify — magazyn firmy Pepperl+Fuchs

Odkryj nasz internetowy magazyn! Czekają na Ciebie fascynujące historie o sukcesach, raporty dotyczące zastosowań, wywiady oraz nowości z lokalnych rynków.

e-news

Zasubskrybuj nasz biuletyn i regularnie otrzymuj wiadomości oraz ciekawe informacje ze świata automatyki.

Subskrybuj
System czujników USi-safety

System czujników ultradźwiękowych USi-safety stanowi przełom w zastosowaniach związanych z bezpieczeństwem. Czujniki można stosować zarówno w trudnych warunkach, w zapylonym środowisku, jak i na zewnątrz.

„Centrum bezpieczeństwa funkcjonalnego” firmy Pepperl+Fuchs

Kilkaset produktów z oceną kategorii SIL/PL oraz bezpłatne narzędzia i broszury w jednym miejscu — „Centrum bezpieczeństwa funkcjonalnego” to Twój punkt wyjścia przy wdrażaniu funkcji bezpieczeństwa.