Wsparcie Czujników Przemysłowych
Wsparcie Ochrony przed wybuchem

Nowa seria UC18GS z obsługą komunikacji IO-Link łączy w sobie wszystkie zalety technologii ultradźwiękowej

2020-12-02

Ultrasonic Sensor UC1GS
Nowa seria UC18GS firmy Pepperl+Fuchs spełnia dosłownie wszystkie oczekiwania — pod względem funkcjonalności zawiera wszystko, czego można oczekiwać od najnowocześniejszych czujników ultradźwiękowych

Firma Pepperl+Fuchs prezentuje serię kompaktowych czujników UC18GS z obsługą komunikacji IO-Link, która łączy w sobie wszystkie funkcje i zalety zaawansowanej technologii ultradźwiękowej. Indywidualnie regulowana szerokość wiązki dźwiękowej, bardzo mała martwa strefa oraz zintegrowana funkcja tłumienia zakłóceń pozwalają na optymalne dopasowanie czujników do szerokiego spektrum zastosowań. Czujniki oferują użytkownikom wiele opcji programowania: poprzez przyciski, komunikację IO-Link lub interfejs podczerwieni (IrDA). Seria UC18GS wykorzystuje więc w pełni potencjał technologii czujników ultradźwiękowych, oferując maksymalną elastyczność i niezawodność procesową w każdym niemal zastosowaniu — czy to w branży opakowań, w przenoszeniu materiałów czy też w obszarze maszyn stosowanych w przetwórstwie.


Dostosowywane do konkretnych zastosowań ustawienia zapewniające bezawaryjną eksploatację i większą niezawodność procesów

Firma Pepperl+Fuchs opracowała serię czujników ultradźwiękowych UC18GS, odpowiadając na wyzwania nie tylko bieżących, ale i przyszłych zastosowań. Dzięki regulowanej szerokości wiązki dźwiękowej i wyjątkowo małej martwej strefie na poziomie 30 mm dla zakresu 500 mm lub 70 mm dla zakresu 1000 mm możliwa jest płynna praca bez utraty zasięgu, nawet w trudnych warunkach i w miejscach o ograniczonej przestrzeni. Jeśli na przykład stopnie na wewnętrznej ścianie zbiornika lub elementy maszyny wchodzą w zasięg wykrywania, wtedy można odpowiednio zawęzić wiązkę dźwiękową czujnika. Zintegrowana funkcja tłumienia zakłóceń zapewnia podwójną ochronę przed fałszywymi echami oraz wiarygodne wyniki pomiarów w każdym czasie. Czujniki ultradźwiękowe UC18GS można nie tylko optymalnie dostosować do różnych zastosowań, ale też zwiększyć dzięki nim niezawodność procesów. Odległości celów, takie jak poziomy płynów, mogą być precyzyjnie mierzone nawet w zakresie tłumienia bez konieczności wykonywania kosztownych adaptacji zastosowań.

Równoległa praca kilku czujników ultradźwiękowych dzięki automatycznej synchronizacji

Funkcja automatycznej synchronizacji pozwala na bezproblemowe i równoległe korzystanie z maksymalnie dziesięciu czujników w ograniczonej przestrzeni bez konieczności wykonywania żadnej parametryzacji. W tym celu każdy czujnik ultradźwiękowy z serii UC18GS jest wyposażony w wejście synchronizacyjne. Odpowiednie wejścia synchronizacyjne są ze sobą połączone, tak aby móc tłumić wzajemne zakłócenia (przesłuchy), a ultradźwiękowe impulsy są emitowane w trybach samodzielnego multipleksowania, wspólnym lub zewnętrznego wyzwalania.

Maksymalna elastyczność w zakresie możliwości programowania

Czujniki ultradźwiękowe z serii UC18GS zapewniają użytkownikom maksymalną elastyczność w zakresie opcji programowania, które obejmują programowanie za pomocą konwencjonalnych przycisków oraz takie interfejsy jak IO-Link czy IrDA. Interfejs IrDA umożliwia przesyłanie w czasie rzeczywistym danych pozyskiwanych w trakcie pracy urządzeń dla celów utrzymania ruchu bądź analizy, a moduł IO-Link master i narzędzie DTM pozwalają na wygodną i szczegółową konfigurację poszczególnych zastosowań. Konfigurację wyjścia oraz szerokość wiązki dźwiękowej można również ustawić bezpośrednio na czujniku za pomocą przycisku programowania.


Najważniejsze cechy

  • Połączenie wszystkich funkcji dostępnych obecnie w branży czujników ultradźwiękowych
  • Regulowana wiązka dźwiękowa, która może być dopasowana do konkretnych zastosowań bez utraty zasięgu
  • Zintegrowana funkcja tłumienia zakłóceń zapewniająca bezpieczeństwo procesu i spójne wyniki pomiarów
  • Łatwa synchronizacja wielu czujników bez parametryzacji
  • Wygodne programowanie i parametryzacja za pośrednictwem przycisków oraz interfejsów IrDA lub IO-Link

e-news

Zasubskrybuj nasz biuletyn i regularnie otrzymuj wiadomości oraz ciekawe informacje ze świata automatyki.

Subskrybuj
amplify — magazyn firmy Pepperl+Fuchs

Odkryj nasz internetowy magazyn! Czekają na Ciebie fascynujące historie o sukcesach, raporty dotyczące zastosowań, wywiady oraz nowości z lokalnych rynków.

Poznaj dokładnie nową serię czujników ultradźwiękowych UC18GS z obsługą komunikacji IO-Link.