Wsparcie Czujników Przemysłowych
fa-info@pl.pepperl-fuchs.com
Wsparcie Ochrony przed wybuchem
pa-info@pl.pepperl-fuchs.com

Adaptowalny pomiar poziomu za pomocą technologii ultradźwiękowej

Niezawodne wykrywanie w ciasnych miejscach i mimo obecności czynników zakłócających

The Application

Liquids and free-flowing solids are held in tanks or similar containers for processing. To ensure that processes can run without interruption, replenishment must correspond to consumption and be triggered in a timely manner. Continuous monitoring of the container level provides the consumption data and limit values for this purpose. The historical information is available for analysis and long-term planning


Cel

Czujnik powinien być w stanie wykrywać różne substancje stałe i płynne niezależnie od ich właściwości fizycznych lub optycznych, nawet w przypadku nieregularnych powierzchni. Musi wykrywać przezroczyste i kolorowe ciecze oraz granulat. Na pomiar nie mogą wpływać niesprzyjające warunki panujące w przemysłowym otoczeniu ani cechy wnętrza zbiornika. Sam czujnik musi być mały, tak aby się mieścił w ciasnych przestrzeniach. W celu uniknięcia kontaktu z badaną substancją najlepiej zainstalować czujnik na zewnątrz zbiornika oraz nie wprowadzać w nim żadnych większych modyfikacji. Oznacza to również, że do pomiaru poziomu powinny wystarczyć małe otwory w pokrywie zbiornika. Ponadto należy zapewnić stopień ochrony adekwatny do substancji i warunków otoczenia.


The Solution

UC18GS Ultrasonic Sensor Series
UC18GS Ultrasonic Sensor Series

UC18GS series ultrasonic sensors reliably detect the tank level of liquids and granules, regardless of their color and other optical properties. A small opening in the tank cap is sufficient for installation. The diameter of the cone-shaped sound beam can be adjusted for the target area. It strikes the surfaces of the medium over a wide area. In the case of irregular or moving surfaces, the sensor determines an average value and thus indicates the actual level - instead of a potentially distorted punctual value.

Disturbance variables such as support struts or other objects reaching into the measuring field are suppressed by software (PACTware). The level is precisely detected even in the suppressed area. The sound beam radius can be easily adjusted with push buttons on the instrument itself or via software. The range is not affected by this, the level is always reliably detected in the measuring range.

 

Technical Features:

  • Measuring range up to 1000 mm
  • Very small dead bands of 30 mm resp. 70 mm
  • Interfaces: IO-Link 1.1, infrared interface IrDA
  • Output types: 2x push-pull switching output or 1x push-pull switching output and 1x analog output (current/voltage)
  • Ambient temperature: –25 to +70 °C
  • Degree of protection: IP67


W czujnikach ultradźwiękowych z serii UC18GS wiązki dźwiękowe można konfigurować indywidualnie.

Korzyści

Czujnik jest wyposażony w interfejs IO-Link, który umożliwia konfigurowanie parametrów za pomocą sterownika. Fizyczny dostęp do czujnika nie jest konieczny. Przyciski na urządzeniu pozwalają bezpośrednio ustawiać konfigurację wyjścia i szerokość wiązki dźwiękowej. Kompaktowe urządzenie ma wiele przydatnych funkcji i rozwiązań, m.in. tłumienie zakłóceń powstających w obiekcie docelowym, konfigurowalną wiązkę dźwiękową, automatyczną synchronizację, maksymalne zredukowaną strefę nieczułości, interfejs IO-Link i interfejs podczerwieni, a także przyciski do konfigurowania podstawowych ustawień. Ze względu na niewielkie wymiary czujnik można montować w ciasnych miejscach, bez żadnego modyfikowania zbiornika. Czujnik uwzględnia specyfikę zastosowań oraz spodziewany przyszły postęp techniczny.


Najważniejsze informacje

  • Niezawodny pomiar powierzchni płaskich i nieregularnych
  • Działanie niezależne od właściwości optycznych substancji
  • Adaptacja wiązki dźwiękowej bez pogarszania zasięgu
  • Możliwość tłumienia (wygaszania) zakłóceń
  • Kompaktowa konstrukcja do ciasnych miejsc
  • Interfejs IO-Link pozwala łatwo wykonać rozruch techniczny również zdalnie

amplify — magazyn firmy Pepperl+Fuchs

Odkryj nasz internetowy magazyn! Czekają na Ciebie fascynujące historie o sukcesach, raporty dotyczące zastosowań, wywiady oraz nowości z lokalnych rynków.

e-news

Zasubskrybuj nasz biuletyn i regularnie otrzymuj wiadomości oraz ciekawe informacje ze świata automatyki.

Subskrybuj
Czujnik ultradźwiękowy z serii UC18GS

Nowa seria UC18GS firmy Pepperl+Fuchs naprawdę spełnia wszystkie oczekiwania — pod względem funkcjonalności zawiera wszystko, czego można oczekiwać od najnowocześniejszych czujników ultradźwiękowych Poznaj bliżej serię czujników ultradźwiękowych UG18GS.

undefined

We value your privacy!

We and our partners are using technologies like cookies and process personal data like the IP-address or browser information in order to personalize the advertising that you see. This helps us to show you more relevant ads and improves your internet experience. We also use it in order to measure results or align our website content. Because we value your privacy, we are herewith asking for your permission to use these technologies. You can always change/withdraw your consent later by clicking on the settings button on the left lower corner of the page.

Deny all cookies

We value your privacy!

Please select the group of cookies and scripts, that you consent to.

Functional
These cookies are necessary so that you can navigate through the pages and use essential functions (e.g. login).
Analytics
We use these cookies and scripts to measure the visits and clicks on our website in order to constantly improve it.
Marketing
These cookies and similar technologies are used to provide you with personalized and therefore relevant advertising content.